(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela elástica curva - tamaño especial【1-2,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela elástica curva - tamaño especial
  • Descuento por volumen

[Materiales] acero, acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante, cromado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WDSX-STU-M4X17-0.6
WDSX-STU-M4X19-0.6
WDSX-STU-M5X23-0.7
WDSX-STU-M6X23-0.7
WDSX-STU-M6X25-1
WDSX-SUS-M5X20-0.8
WDSX-SUS-M5X20-1
WDSX-SUS-M6X25-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado brillante440.6Caja / paqueteAcero bajo en carbón-Cromado brillante17

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado brillante440.6Caja / paqueteAcero bajo en carbón-Cromado brillante19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado brillante550.7Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón-Cromado brillante23

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado brillante660.7Caja / paqueteAcero bajo en carbón-Cromado brillante23

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado brillante661Caja / paqueteAcero bajo en carbón-Cromado brillante25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno5.550.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno5.551Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno661Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Tipo, arandelas de resorte Arandelas de resorte de disco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico