(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de fregadero【1-1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillo de fregadero
  • Descuento por volumen

Tornillo a prueba de manipulaciones que generalmente se usa en lugares donde no se debe quitar y solo se puede quitar con un destornillador específico.
[Características]
· Un poco de belleza puede crear una gran imagen de producto.
· No se romperán ranuras ni agujeros.
[Aplicaciones]
· Útil para la prevención de robos como tornillo de bloqueo (efecto a prueba de manipulaciones).
· Útil para medidas de seguridad para proteger a los consumidores, prevención de corrosión y aplicaciones de higiene.
· Útil para prevención de descargas eléctricas y contactos eléctricos.
· Ideal para productos de interior en general (luminarias, llaves y tiradores de muebles), y materiales de estructura.
· Ideal para máquinas de discos, juguetes y lanchas a motor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSNBDH-SUS-M3-6
CSNBDH-SUS-M3-8
CSNBDH-SUS-M3-10
CSNBDH-SUS-M4-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca (M) Longitud L (mm) Unidad de Venta Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310Caja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Enlazar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico