(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería espiral de montaje de tubería de caída simple (tamaño de inserción x tamaño de inserción) (Números de pieza)

Tubería espiral de montaje de tubería de caída simple (tamaño de inserción x tamaño de inserción)
  • Descuento por volumen

Accesorio de acero zincado fundido que cumple con JIS G 3302. [Verifique las precauciones de seguridad en el catálogo general]

[Caracteristicas]
· También se pueden fabricar diferentes tamaños de tubería recta x tamaños de inserción

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SD-Z-R-100-75
SD-Z-R-125-100
SD-Z-R-200-100
SD-Z-R-200-150
SD-Z-R-250-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Diámetro nominal (diámetro pequeño) Dimensión L
(mm)
El diámetro D 'de la sección de enchufe
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100756098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12510065123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200100210198
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200150100198
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250200100248

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Reductor Material Placa de acero
Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Juntas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico