(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de llave pequeño, interruptor de llave de operador pequeño S-25 (Números de pieza)

Interruptor de llave pequeño, interruptor de llave de operador pequeño S-25
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Periféricos de ordenador, dispositivos de alarma.
· Cuerpo material: Barra de latón de corte libre (C3604BD)
· Acabado de la superficie del cuerpo principal: Revestimiento de cromo (MBCr)
· Material clave: Placa de bronce (C3713P)
· Acabado superficial clave: Niquelado (MBNi)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S-25-OP-4
S-25-OP-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de microinterruptores
(pieza)
Nota Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4Configuración del circuito tipo operador: 15 formas40347
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5Configuración del circuito tipo operador: 31 formas40348

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Con Múltiples Microinterruptores Material del Cuerpo Principal Latón Aplicación Periféricos informáticos, dispositivos de alarma
Material del cuerpo Barra de latón de corte libre (C3604BD) Acabado de la superficie del cuerpo principal Cromado (MBCr) Material clave Placa de latón (C3713P)
Acabado de superficie clave Niquelado (MBNi) Ángulo giratorio de bloqueo · Rotación de 90 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico