(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho gris con placa fija de acero rolado, sin freno, serie K-620K (Cargas ligeras). (Números de pieza)

Ruedas - De caucho gris con placa fija de acero rolado, sin freno, serie K-620K (Cargas ligeras).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Caucho
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda fija de ruido ultrabajo sin tope, K-620K, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-620K-100-R

 
Número de Parte
K-620K-100-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

35.01~80.0060122Agujero circular8240100581002731721

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Propiedades Tranquilo
Material de la rueda Caucho Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-620K-100-R de la serie Ruedas - De caucho gris con placa fija de acero rolado, sin freno, serie K-620K (Cargas ligeras)..

Products like this...

Número de Parte
K-620K-125-R
K-620K-150-R
K-620K-75-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

80.01~140.00110165Agujeros Ranurados112(100)53(56)140801253231722
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

80.01~140.00110190Agujeros Ranurados112(100)53(56)140801503231723
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

35.01~80.006093Agujero circular55287052752731720

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico