(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-1087. (Números de pieza)

Manijas - Serie A-1087.
  • Descuento por volumen

Manijas empotradas. Cuentan con un resorte que permite mantener la posición de la manija de manera vertical u horizontal. Método de montaje: rosca externa. Fabricadas en acero inoxidable 304. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-1087-1
A-1087-2
A-1087-3
A-1087-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga aplicada
(N)
P1
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039211400903
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019610000904
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101478400954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10987600972

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Forma del tronco Funcion adicional Tipo plegable / Forma de almacenamiento Material del cuerpo principal Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Acabado cepillado Método de montaje Tornillo macho Altura H(mm) 8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico