(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija - Serie A-41-R. (Números de pieza)

Manija - Serie A-41-R.
  • Descuento por volumen

Manija tipo U con diferentes métodos de montaje. Cuenta con tapones para cubrir el tornillo de montaje. Fabricada en aleación de zinc con tratamiento superficial cromado y tapones en resina ABS. Método de montaje: rosca interna y barrenos para tornillos de cabeza hueca.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-41-R-30

 
Número de Parte
A-41-R-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC) Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado
Método de montaje Agujero circular Paso P(mm) 270 Manejar la forma de la sección transversal Otros
Altura H(mm) 37 Apretón(mm) 28 CD del producto 01987

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-41-R-30 de la serie Manija - Serie A-41-R..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico