(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca ciega autocierre【1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuerca ciega autocierre
  • Descuento por volumen

Se cierra sobre la punta de la tuerca y tiene una alta estanqueidad. Previene la intrusión de objetos extraños, como sustancias eléctricas, y previene la intrusión de tornillos que tienen una longitud igual o mayor que la tuerca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-M3-1-3W
TB-M3-2-3W
TB-M4-1-3W
TB-M4-2-3W
TB-M5-1-3W
TB-M5-2-3W
TB-M6-1-3W
TBS-M3-2-SUS
TBS-M4-1-SUS
TBS-M4-2-SUS
TBS-M5-1-SUS
TBS-M5-2-SUS
TBS-M6-1-SUS
TBS-M6-2-SUS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Min. Grosor
(mm)
Pitch
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103HierroCromado trivalenteBlanco trivalente10.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103HierroCromado trivalenteBlanco trivalente1.40.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104HierroCromado trivalenteBlanco trivalente10.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104HierroCromado trivalenteBlanco trivalente1.40.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

105HierroCromado trivalenteBlanco trivalente10.8

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105HierroCromado trivalenteBlanco trivalente1.40.8

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

106HierroCromado trivalenteBlanco trivalente11

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103Acero inoxidableNingunoNinguno1.40.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104Acero inoxidableNingunoNinguno10.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104Acero inoxidableNingunoNinguno1.40.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105Acero inoxidableNingunoNinguno10.8

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105Acero inoxidableNingunoNinguno1.40.8

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106Acero inoxidableNingunoNinguno11

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106Acero inoxidableNingunoNinguno1.41

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Rizado Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico