(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas almenadas y coronas: autoafianzadoras, tipo flotante, TAC/TAS【1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuercas almenadas y coronas: autoafianzadoras, tipo flotante, TAC/TAS
  • Descuento por volumen

Debido a que la tuerca en el interior se puede mover, esta se puede montar incluso cuando hay desalineación con el orificio inferior. La tuerca del interior tiene un flotador a 0,3 mm del centro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TAC-M4-2-SUS
TAC-M5-2-SUS
TAS-M3-1-3W
TAS-M4-1-3W
TAS-M5-1-3W
TAS-M5-2-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Aplicación / función Tratamiento de superficies (detalles) Min. Grosor
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104Acero inoxidableNingunoRizadoNinguno1.4

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105Acero inoxidableNingunoRizadoNinguno1.4

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103HierroCromado trivalenteEmpotradoBlanco trivalente1

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104HierroCromado trivalenteRizadoBlanco trivalente1

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105HierroCromado trivalenteRizadoBlanco trivalente1

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105HierroCromado trivalenteRizadoBlanco trivalente1.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico