(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda de nylon UWB tipo MC

Rueda de nylon UWB tipo MC
  • Descuento por volumen

Una rueda integrada hecha de nailon MC que presenta una excelente resistencia a la abrasión y al aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UWB-100-42
UWB-100-57
UWB-130-52
UWB-130-60
UWB-150-55
UWB-150-60
UWB-200-55
UWB-200-71
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

100291242
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

100291257
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

130362052
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

130362060
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

150402055
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

150402060
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

200422055
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

200422571

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático (Nylon) Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico