(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Uretano U (para amortiguar) (Números de pieza)

Uretano U (para amortiguar)
  • Descuento por volumen

· Material de los neumáticos: Uretano (UR)
· Ancho de rueda (mm): 25
· Diámetro del agujero (F): 8
· Tipo de rueda: rueda única
· Centro: (Nylon)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
U-75TS
U-100TS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de rueda Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Núcleo Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Integrado7531-490
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Anillo exterior + rueda10030(Nylon)580

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del neumático Uretano (UR) Ancho de la rueda(mm) 25 Diámetro del agujero(φ) 8
Cojinete del eje Ninguno Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico