(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Amortiguador integrado y placa giratoria, serie SAJ-TO. (Números de pieza)

Ruedas - Amortiguador integrado y placa giratoria, serie SAJ-TO.
  • Descuento por volumen

Ruedas con amortiguador integrado y placa giratoria serie SAJ-TO, para rangos de carga desde 220.01 hasta 320.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
SAJ-TO-200
SAJ-TO-200TRAW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-------Conjunto de soporte (sin ruedas)----200-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00245275~255[Caucho sintético] Goma altamente duraderaNinguno20045Rueda integrada (remolque: alta velocidad 20 km / ho más lento)(Núcleo: aluminio) baja resistencia de arranque y alta elasticidadNegroSin protección del piso100-Rodamientos de bolas radiales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Con tampón Tope Ninguno Propiedades Tranquilo
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Longitud de paso del orificio de montaje(mm) 115(105)
Ancho de paso del orificio de montaje(mm) 115(105) Asiento de montaje(mm) 140 Ancho de asiento de montaje(mm) 140
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico