(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de bloqueo resistente 8T【250-500 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Brida de bloqueo resistente 8T
  • Descuento por volumen

[Materiales] Hierro
[Tratamiento superficial] Cromato trivalente, cresta de rosca
[Tipo] Métrico grueso, Aplicación/Función, Bloqueo
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Tratamiento superficial] (Detalles) Blanco trivalente Detalles de bloqueo: bloqueo resistente
[Hilo nominal (M)] 6 8 10
[Paso (mm)] 1 1.25 1.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8TF-M8-3W
8TF-M10-3W
8TF-M12-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Pitch
(mm)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

1061

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1081.25

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

10101.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Cromado trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Previene el aflojamiento Unidad de ventas Caja / paquete Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente
Tipo de bloqueo Tough Lock

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico