(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Compacto, fino 4T Tough Locking【200 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Compacto, fino 4T Tough Locking
  • Descuento por volumen

Dado que tres de las seis superficies de la tuerca tienen una inclinación cónica, el par de apriete aumenta y ayuda a evitar que la tuerca se afloje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4TSH-M12-3W

Número de Parte
4TSH-M12-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 12 Material Hierro Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Tipo de cresta de hilo Bien métrica Aplicación / función Previene el aflojamiento Unidad de ventas Caja / paquete
Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente Tipo de bloqueo Tough Lock Pitch(mm) 1.75

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico