(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ace Ball Straight Type (Brass) Tipo de conexión de acoplamiento BO (Números de pieza)

Ace Ball Straight Type (Brass) Tipo de conexión de acoplamiento BO
  • Descuento por volumen

La integración de la válvula de bola y el accesorio mejora la eficiencia del trabajo de tuberías, ahorra tiempo y evita fugas. Para herramientas manuales para aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BO-1100
BO-1200
BO-1300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Asa redonda de metal
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de conexión de acoplamiento Diámetro del agujero d(φ) 6 Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico