(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza de unión, accionamiento Phillips【2,000-3,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillos autorroscantes: cabeza de unión, accionamiento Phillips
  • Descuento por volumen

El diámetro exterior de la rosca altamente intermitente es ligeramente mayor que el diámetro de las áreas de tornillo estándar y el área de la superficie de contacto disminuye debido a que la rosca es muy baja, evitando así la degradación de la resina sintética causada por la fricción y evitando daños a los tornillos macho.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PLXB3-8-3W
PLXB3-12-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L o l (mm)

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 3 Forma detallada Enlazar
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico