(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de bloqueo resistente fina【120-250 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Brida de bloqueo resistente fina
  • Descuento por volumen

Dado que tres de las seis superficies de la tuerca tienen una inclinación cónica, el par de apriete aumenta y se puede evitar el aflojamiento de la tuerca.

Número de Parte
FNTLTF-S45C3W-MS10
FNTLTF-ST3W-MS10
FNTLTF-ST3W-MS12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Equivalente SWCH

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Equivalente SWCH

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficies Cromado trivalente Tipo de cresta de hilo Bien métrica Aplicación / función Deja de aflojar
Unidad de ventas Caja / paquete Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente Tipo de bloqueo Tough Lock

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico