(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio de metal en forma de U Hierro fijo en forma de U (1 tipo) (Números de pieza)

Accesorio de metal en forma de U Hierro fijo en forma de U (1 tipo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Soporte de montaje para puntos de expansión térmica en tuberías SGP.
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10612-0012
A10612-0027
A10612-0031
A10612-0046
A10612-0065
A10612-0070
A10612-0099
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 3020A27.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 4025A34
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 5032A42.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 ~ Menos de 5040A48.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 7050A60.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

70 ~ Menos de 8065A76.3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100 ~ Menos de 200100A114.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Letra U fija Material Acero Tipo de tubería aplicable Tubería SGP
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico