(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Banda de sillín: sillín de clip (tipo SD) (Números de pieza)

Banda de sillín: sillín de clip (tipo SD)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Clip estilo Saddle Band.
· Tipo de revestimiento de PVC flexible.
· Puede usarse a temperaturas de hasta 80 ° C debido a las propiedades físicas del PVC flexible.
· Acabado galvanizado galvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10450-0012
A10450-0027
A10450-0031
A10450-0046
A10450-0065
A10450-0070
A10450-0084
A10450-0099
A10450-0101
A10450-0116
A10450-0135
A10450-0140
A10450-0154
A10450-0169
A10450-0173
A10450-0188
A10450-0192
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero. Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 a menos de 10SD-66.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 a menos de 10SD-88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a menos de 20SD-1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a menos de 20SD-1212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a menos de 20SD-1515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a menos de 20SD-1818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 a menos de 30SD-2020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 a menos de 30SD-2222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 a menos de 30SD-2525
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

20 a menos de 30SD-2828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 a menos de 40SD-3030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 a menos de 40SD-3535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 a menos de 50SD-4040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a menos de 20SD-4545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 a menos de 60SD-5050
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

50 a menos de 60SD-5555
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

60 a menos de 70SD-6060

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de silla de montar Tipo de tubería aplicable No especificado Material Acero
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cloruro de polivinilo plastificado (galvanizado electrolítico) Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico