(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taza sanitaria tipo SSP, enchufe (Números de pieza)

Taza sanitaria tipo SSP, enchufe
  • Descuento por volumen

Como no se requiere el pezón, es fácil lavar el interior del acoplador. Compatible con el tipo convencional (tipo SP).

[Caracteristicas]
· Fácil conexión y desconexión hacia y desde la conexión de manguera de enfriamiento de metal.
· Disponible en una variedad de formas de montaje.
· Fácil de lavar el interior del acoplador.
· Compatible con un tipo de SP convencional.
· El aumento del caudal ayuda a reducir el índice de defectos del producto.
· El aumento del caudal permite la reducción del tiempo de moldeo.
· No se requiere un pezón y, por lo tanto, el costo se reduce drásticamente.
· Óptimo para aplicaciones de vacío.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-251-STM-1/4-VT-20

Número de Parte
P-251-STM-1/4-VT-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Latón (BSBM) Material de sellado Caucho Flúor
Fluidos aplicables Agua / Aire Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre
Tipos de partes de conexión Roscado Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Vacío Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -15::180
Rango de presión de operación(MPa) 0::3.9 Tipo de rosca de conexión T R1/4 Área seccional mínima((mm)2) 29

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-251-STM-1/4-VT-20 de la serie Taza sanitaria tipo SSP, enchufe.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico