(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera resistente a la abrasión, manguera resistente a la abrasión (Números de pieza)

Manguera resistente a la abrasión, manguera resistente a la abrasión

Utiliza goma especial resistente a la abrasión, que proporciona una excelente resistencia a la abrasión. El caucho conductor confiere un efecto antiestático. Ligero y muy flexible. Fácil de manejar para una fácil operación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AB-W-090-[1-50/1]
AB-W-100-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Designación nominal (o diámetro nominal) / mm
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal / pulgada
(φ)
I.D.
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

18 Días o más

105903003 1/288.91 ~ 50
1 Pieza(s)

18 Días o más

1191003304101.61 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo (excepto comida) / Alimentos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Caucho especial + PVC rígido
Presión permitida (temperatura normal)(MPa) ::0.098 Color Negro Propiedades Estándar / Prevención de electricidad estática / Resistente a la abrasión / Flexibilidad / Vacío
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico