(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90° - latón, racor de compresión, macho BSPT, serie RML (Números de pieza)

Codos de 90° - latón, racor de compresión, macho BSPT, serie RML
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El producto consta del cuerpo principal, anillo y tuerca de anillo. Dado que se puede construir cortando la tubería de acero con un cortatubos, sin mecanizar, se garantiza la eficiencia del trabajo.
· Además, se puede conectar con tubos de cobre recocido y varios tubos utilizando también un pasador (anillo de inserción).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RML-05818
RML-06818
RML-06828
RML-08818
RML-08828
RML-08838
RML-10828
RML-10838
RML-10848
RML-12838
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
Longitud sobre L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051/8B(6A)525.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/8B(6A)631.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/4B(8A)631.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/8B(6A)831.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/4B(8A)831.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083/8B(10A)833.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101/4B(8A)1035.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103/8B(10A)1035.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101/2B(15A)1038.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123/8B(10A)1242.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire
Presión máxima de funcionamiento 7 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento * Uso dentro del rango sin congelación -20::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Forma de conexión Codo Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado
Tipo de montaje Anillo de montaje Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre
Material de tubo aplicable Cobre / Acero inoxidable Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa Presión de funcionamiento normal(MPa) 3.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico