(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe - roscado, férula, serie THSC-C, accesorios sanitarios (Números de pieza)

Enchufe - roscado, férula, serie THSC-C, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho en Japón con pulido interno y externo de 320 a 400 #

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
THSC-C-304-1.0SX20A
THSC-C-304-1.0SX25A
THSC-C-304-1.5SX32A
THSC-C-304-1.5SX40A
THSC-C-304-1.25SX25A
THSC-C-304-2.0SX40A
THSC-C-304-2.0SX50A
THSC-C-304-2.5SX50A
THSC-C-316L-1.0SX20A
THSC-C-316L-1.0SX25A
THSC-C-316L-1.5SX32A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
ID d2
(Ø)
Diámetro nominal del tornillo de conexión de tubería Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2323Rc3/41.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2326Rc11.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.735.7Rc1 1/41.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.742.6Rc1 1/21.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S29.426Rc11.25S
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.842.6Rc1 1/22.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.854.9Rc22.0S
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.554.9Rc22.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2323Rc3/41.0S
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2326Rc11.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.735.7Rc1 1/41.5S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptadores de conversión Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Unión ISO Ferule
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Tornillo para tubos Diámetro, centro Reducción / Concentricidad Acabado superficial Pulido interior y exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico