(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador - espiga para manguera, férula, serie HSAD-C, accesorios sanitarios (Números de pieza)

 
Número de Parte
HSAD-C-304-1.0S
HSAD-C-304-1.5S
HSAD-C-304-1.25S
HSAD-C-304-2.0S
HSAD-C-304-2.5S
HSAD-C-304-3.0S
HSAD-C-304-4.0S
HSAD-C-316L-1.0S
HSAD-C-316L-1.5S
HSAD-C-316L-1.25S
HSAD-C-316L-2.0S
HSAD-C-316L-8A
HSAD-C-316L-10A
HSAD-C-316L-15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Diámetro exterior nominal D ID d (d1)
(Ø)
ID d2
(Ø)
Adaptador de manguera de diámetro exterior
(φ)
Diámetro exterior nominal D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2321.425.41.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S35.734.138.11.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S29.427.831.81.25S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3041.0S~2.0S47.844.850.82.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S59.557.563.52.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S72.370.376.33.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 3042.5S~4.5S97.694.6101.64.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2321.425.41.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S35.734.138.11.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S29.427.831.81.25S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S47.844.850.82.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A10.510.513.88A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A141417.310A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 316 L8A~15A17.517.521.715A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Recto Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Unión ISO Ferule
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Adaptador de manguera Diámetro, centro Reducción / Concentricidad Acabado superficial Pulido interior y exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico