(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica - Conexión PT PF 30° MIS macho Codo de 90°, serie 1034

Adaptadores de manguera hidráulica - Conexión PT PF 30° MIS macho Codo de 90°, serie 1034
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Codo de 90°
· Tipo de rosca de conexión: Roscado x roscado
· Rosca de conexión tipo M1: PT
· Rosca de conexión tipo M2: PF30° MIS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1034-02-04
1034-04
1034-04-06
1034-06
1034-06-04
1034-06-08
1034-08
1034-08-06
1034-08-12
1034-12-16
1034-16-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión T1 Tornillo de conexión T2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1/81/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1/43/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3/81/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3/81/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/23/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/23/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/41
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

13/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Codo 90 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M1 PT Rosca de conexión tipo M2 PF30°MIS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico