(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Camiseta MFS-MFS-MP - Serie FS2601

Camiseta MFS-MFS-MP - Serie FS2601

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte
FS2601-06-06-04-FG
FS2601-06-06-06-FG
FS2601-08-08-08-FG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2 Tamaño de rosca lado 3
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"3/8"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"3/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1/2"1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Tee Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 Otros Tratamiento de superficies Galvanizado Tipo de rosca lado 3 NPT (Masculino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico