(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de vacío, tipo fuelle, VPB, tipo de montaje de púas (Números de pieza)

Almohadilla de vacío, tipo fuelle, VPB, tipo de montaje de púas
  • Descuento por volumen

Óptimo para el transporte de bolsas que contienen envases al vacío y alimentos. * Se están revisando los datos CAD de esta serie. Los datos estarán disponibles tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· Admite trabajos extremadamente suaves con papel, vinilo, etc. y también tiene las mismas propiedades que una almohadilla giratoria.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Reduce el tamaño de los soportes (tipos A y B) para las ventosas existentes, lo que permite ahorrar espacio.
· Al igual que con las soluciones convencionales, puede cambiar la sección de la almohadilla sin quitar el soporte del equipo.
· Además, también es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro de tipo accesorio de almohadilla directa.
· Para aplicaciones donde "no se pueden usar metales a base de cobre" o "se requiere una reducción en la concentración de ozono".

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VPB10BS6B

Número de Parte
VPB10BS6B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelle tipo de almohadilla Estándar / Acanalado / Conjunto de soporte Método de montaje Tornillo de almohadilla fijo
Material A base de caucho Material del grupo de goma Goma de silicona Ambiente Estándar
Color Blanco Diámetro exterior d(φ) 10 Altura L1(mm) 16
Montaje de montaje Tipo fijo Longitud total B(mm) 44 Dirección de salida de vacío Horizontal
Tornillo de conexión de montaje M6×1 Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) 6 Válvula de prevención de caídas Ninguno
Filtro adjunto directo Ninguno Material de piezas de metal Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico