(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de acero de esquina C de alta velocidad, 2 flautas / modelo corto (Números de pieza)

Fresa de extremo de acero de esquina C de alta velocidad, 2 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Serie de fresas finales con la superficie C que se puede seleccionar en incrementos de 0.1 mm

  • Sin recubrimiento
  • 2 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo en C de esquina de acero de alta velocidad, 2 flautas / modelo corto: imagen relacionada

Número de Parte
CEM2S3-C[0.1-0.7/0.1]
CEM2S4-C[0.1-1/0.1]
CEM2S5-C[0.1-1/0.1]
CEM2S6-C[0.1-1.2/0.1]
CEM2S7-C[0.1-1.4/0.1]
CEM2S8-C[0.1-1.4/0.1]
CEM2S9-C[0.1-2/0.1]
CEM2S10-C[0.1-3/0.1]
CEM2S11-C[0.1-3/0.1]
CEM2S12-C[0.1-3/0.1]
CEM2S13-C[0.1-3.5/0.1]
CEM2S14-C[0.1-3.5/0.1]
CEM2S15-C[0.1-4/0.1]
CEM2S16-C[0.1-4/0.1]
CEM2S18-C[0.1-4/0.1]
CEM2S20-C[0.1-4.5/0.1]
CEM2S22-C[0.1-4.5/0.1]
CEM2S25-C[0.1-5/0.1]
V-CEM2S3-C[0.1-0.7/0.1]
V-CEM2S4-C[0.1-1/0.1]
V-CEM2S5-C[0.1-1/0.1]
V-CEM2S6-C[0.1-1.2/0.1]
V-CEM2S7-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM2S8-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM2S9-C[0.1-2/0.1]
V-CEM2S10-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2S11-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2S12-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2S13-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM2S14-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM2S15-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2S16-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2S18-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2S20-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM2S22-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM2S25-C[0.1-5/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Revestimiento Longitud total (L)
(mm)
Esquina (C)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)

10 Días o más

386Sin recubrimiento500.1 ~ 0.715°
1 Pieza(s)

10 Días o más

486Sin recubrimiento600.1 ~ 115°
1 Pieza(s)

10 Días o más

5106Sin recubrimiento600.1 ~ 115°
1 Pieza(s)

10 Días o más

6126Sin recubrimiento600.1 ~ 1.215°
1 Pieza(s)

10 Días o más

71410Sin recubrimiento600.1 ~ 1.415°
1 Pieza(s)

10 Días o más

81410Sin recubrimiento600.1 ~ 1.415°
1 Pieza(s)

10 Días o más

91810Sin recubrimiento700.1 ~ 215°
1 Pieza(s)

10 Días o más

101810Sin recubrimiento700.1 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

112210Sin recubrimiento800.1 ~ 315°
1 Pieza(s)

10 Días o más

122212Sin recubrimiento800.1 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

132612Sin recubrimiento850.1 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

142616Sin recubrimiento900.1 ~ 3.515°
1 Pieza(s)

10 Días o más

153016Sin recubrimiento950.1 ~ 415°
1 Pieza(s)

10 Días o más

163016Sin recubrimiento950.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

183420Sin recubrimiento950.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

203820Sin recubrimiento1100.1 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

224520Sin recubrimiento1100.1 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

255025Sin recubrimiento1200.1 ~ 5-
1 Pieza(s)

16 Días o más

386TiCN500.1 ~ 0.715°
1 Pieza(s)

16 Días o más

486TiCN600.1 ~ 115°
1 Pieza(s)

16 Días o más

5106TiCN600.1 ~ 115°
1 Pieza(s)

16 Días o más

6126TiCN600.1 ~ 1.215°
1 Pieza(s)

16 Días o más

71410TiCN600.1 ~ 1.415°
1 Pieza(s)

16 Días o más

81410TiCN600.1 ~ 1.415°
1 Pieza(s)

16 Días o más

91810TiCN700.1 ~ 215°
1 Pieza(s)

16 Días o más

101810TiCN700.1 ~ 3-
1 Pieza(s)

16 Días o más

112210TiCN800.1 ~ 315°
1 Pieza(s)

16 Días o más

122212TiCN800.1 ~ 3-
1 Pieza(s)

16 Días o más

132612TiCN850.1 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

16 Días o más

142616TiCN900.1 ~ 3.515°
1 Pieza(s)

16 Días o más

153016TiCN950.1 ~ 415°
1 Pieza(s)

16 Días o más

163016TiCN950.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

16 Días o más

183420TiCN950.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

16 Días o más

203820TiCN1100.1 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

16 Días o más

224520TiCN1100.1 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

16 Días o más

255025TiCN1200.1 ~ 5-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo en C de esquina de acero de alta velocidad, 2 flautas / modelo corto: imagen relacionada

MNúmero de odel   Esquina
C
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud de la flauta
Ángulo bajo el cuello
θ
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D






CEM2S
(Tipo no recubierto)

V-CEM2S
(Tipo de revestimiento de TiCN)






3 0.1 ~ 0.7 8 15° 50 6
4 0.1 ~ 1.0 8 15° 60 8
5 0.1 ~ 1.0 10 15° 60 8
6 0.1 ~ 1.2 12 15° 60 8
7 0.1 ~ 1.4 14 15° 60 10
8 0.1 ~ 1.4 14 15° 60 10
9 0.1 ~ 2.0 18 15° 70 10
10 0.1 ~ 3.0 18 70 10
11 0.1 ~ 3.0 22 15° 80 12
12 0.1 ~ 3.0 22 80 12
13 0.1 ~ 3.5 26 85 12
14 0.1 ~ 3.5 26 15° 90 16
15 0.1 ~ 4.0 30 15° 95 16
16 0.1 ~ 4.0 30 95 16
18 0.1 ~ 4.0 34 95 16
20 0.1 ~ 4.5 38 110 20
22 0.1 ~ 4.5 45 110 20
25 0.1 ~ 5.0 50 120 25

[ ! ]Dado que se da un procesamiento adicional a EM2S, la longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) son algo más cortas que las dimensiones indicadas.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.03

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico