(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 2 flautas, regular (Números de pieza)

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 2 flautas, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Recubrimiento AS con la dureza de la película y la resistencia al calor que soportan diversas aplicaciones.

  • AS
  • 2 flautas
  • R (regular)

Fresadora de punta cuadrada de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 2 flautas, regular: imagen relacionada

Número de Parte
ASPM-EM2R1
ASPM-EM2R1.5
ASPM-EM2R2
ASPM-EM2R2.5
ASPM-EM2R3
ASPM-EM2R3.5
ASPM-EM2R4
ASPM-EM2R4.5
ASPM-EM2R5
ASPM-EM2R5.5
ASPM-EM2R6
ASPM-EM2R6.5
ASPM-EM2R7
ASPM-EM2R7.5
ASPM-EM2R8
ASPM-EM2R8.5
ASPM-EM2R9
ASPM-EM2R9.5
ASPM-EM2R10
ASPM-EM2R11
ASPM-EM2R12
ASPM-EM2R13
ASPM-EM2R14
ASPM-EM2R15
ASPM-EM2R16
ASPM-EM2R18
ASPM-EM2R19
ASPM-EM2R20
ASPM-EM2R22
ASPM-EM2R25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.564515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5564515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2765015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5865015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31065015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51266015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41266015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51566015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51566015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51566015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615660-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.52086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.52086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.525107015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

925107015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.525107015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251070-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1130128015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301280-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13351285-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435169015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1540169515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16401695-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18401695-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19452011015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204520110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

225620122-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

256025130-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresadora de punta cuadrada de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 2 flautas, regular: imagen relacionada

Número de modelo
ASPM-EM2R

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
1 3.5 45 15° 6
1.5 5 45 15° 6
2 7 50 15° 6
2.5 8 50 15° 6
3 10 50 15° 6
3.5 12 60 15° 6
4 12 60 15° 6
4.5 15 60 15° 6
5 15 60 15° 6
5.5 15 60 15° 6
6 15 60 6
6.5 20 60 15° 8
7 20 60 15° 8
7.5 20 60 15° 8
8 20 60 8
8.5 25 70 15° 10
9 25 70 15° 10
9.5 25 70 15° 10
10 25 70 10
11 30 80 15° 12
12 30

80

12

13 35

85

12

14 35

90

15°

16

15 40

95

15°

16

16 40

95

16

18 40

95

16

19 45

110

15°

20

20 45

110

20

22 56

122

20

25 60

130

25


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico