(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa plana, modelo de fresa (Números de pieza)

Fresa plana, modelo de fresa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cortador de fresado plano de alta precisión con el ángulo de corte de 45°

Fresa plana, modelo de fresa: imagen relacionada
Número de Parte
MHEK-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa plana, modelo de fresa: imagen relacionada

Número de modelo
MHEK

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Diámetro externo
D
Diámetro del vástago
d
Longitud total
L
D1ℓ1Número de flautasConsejo aplicable
323212544403SEET13T3L
SEET13T3M
SEMT13T3M
403212552
5032125634

Más información

● Condiciones de corte recomendadas
Fresa plana, modelo de fresa: imagen relacionada

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Chaflán Diámetro exterior D(φ) 32 Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Método de montaje Tapón de anillo central Finalizar clasificación Procesamiento áspero / medio Longitud total (L)(mm) 125
Diámetro de caña (d)(mm) 32 Número de flautas(hoja) 3 Modelo de material de punta aplicable Recubrimiento de carburo
Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm) 40 D1(mm) 44 Consejo aplicable SEET13T3L / SEET13T3M / SEMT13T3M

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHEK-32 de la serie Fresa plana, modelo de fresa.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico