(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

NASWS UL Cada par Cinta de papel de aluminio con triple blindaje (Números de pieza)

NASWS UL Cada par Cinta de papel de aluminio con triple blindaje
  • Descuento por volumen

Especificaciones de 3 blindajes de prevención de ruido de 300 V

  • VW-1
  • ULAWM
  • Hilo de alambre
  • Par trenzado
  • 300 V
  • Triple escudo

● Cable de triple blindaje hecho de cinta de papel de aluminio + blindaje trenzado y pares trenzados.
● Utiliza doble blindaje y ofrece un excelente efecto de prevención de ruido.
● Tiene un par trenzado (cable de drenaje) y ofrece un mecanizado fácil en el procesamiento de terminales, como la conexión de terminales de tierra.

· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· 1P = 2 núcleos (par trenzado).
No es resistente al aceite.
·Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloTamaño de AWGNumero de pares
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
Muestra
Provisto
NASWS25
* (0.2 mm 2 )
1P1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
2P
3P
5P
8P
13P
* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.

Más información

Color de la vainaArmada
Rango de temperatura de funcionamiento- 10 ~ 80°C
Estándar adquiridoULAWM2464
Radio de curvaturaDiámetro externo terminado x 8 (parte fija únicamente)

Especificaciones
Número de modeloAWG
Tamaño
Numero de pares
1P = 2 núcleos
Longitud especificada
(m)
ConductorAislamiento
Espesor
(mm)
Par trenzado
Diámetro externo
(mm)
Alambre de tierra estañado cobre recocido
Alambre trenzado
Hilos/mm
Cada pareja
Parte del escudo
Espesor (mm)
Parte del escudo
(Cinta)
Espesor (mm)
Parte del escudo
(Trenzado)
Espesor (mm)
Parte del escudo
(Trenza)
Densidad (%)
Vaina
Espesor
(mm)
Exterior terminado
Diámetro
(mm)
Propiedades eléctricasMasa
Masa
en kg/km
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente / mm
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Prueba de voltaje
V / Mín.
Corriente permisible
A (30 °C)
NASWS25
* (0.2 mm 2 )
1P1 ~ 100 m
(Especifique 1 m
Incremento)
7/0.180.540.252.17/0.180.050.050.3850.854.5113
o menos
10
o más
2000
AC
5.835
2P6.95.045
3P7.24.250
5P8.43.590
8P9.73.0125
13P11.72.5180
* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
*La corriente permisible debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.

Esquema de la estructura
ConductorAlambre trenzado de cobre recocido estañado
AislanteVinilo resistente al calor
RetortijónPar trenzado
BlindajePares de cintas de papel de aluminio + Cinta de papel de aluminio + Escudo trenzado
VainaFunda de vinilo resistente al calor / mate

NASWS UL Cinta de papel de aluminio de triple blindaje de cada par: Imagen relacionada

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)3040506070
Factor de reducción de corriente1.000.930.860.770.68
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Corriente permitida en AWG25 de 2 núcleos cuando la temperatura ambiente es de 40°C
5.8 × 0.93 = 5.39 (A) 

Tabla de identificación de núcleo de cable
Par No.Color del aislanteRayaPar No.Color del aislanteRaya
Núcleo de alambre 1Núcleo de alambre 2Núcleo de alambre 1Núcleo de alambre 2
1NegroNo provistoDisponible (color: blanco)8NaranjaNo provistoDisponible (color: blanco)
2RojoNo provistoDisponible (color: blanco)9PúrpuraNo provistoDisponible (color: blanco)
3VerdeNo provistoDisponible (color: blanco)10Verde claroNo provistoDisponible (color: blanco)
4AmarilloNo provistoDisponible (color: blanco)11RosadoNo provistoDisponible (color: blanco)
5MarrónNo provistoDisponible (color: blanco)12Azul claroNo provistoDisponible (color: blanco)
6AzulNo provistoDisponible (color: blanco)13BlancoNo provistoDisponible (color: negro)
7GrisNo provistoDisponible (color: blanco)    

Número de Parte
NASWS-25-1P-100
NASWS-25-1P-[1-100/1]
NASWS-25-2P-100
NASWS-25-2P-[1-100/1]
NASWS-25-3P-100
NASWS-25-3P-[1-100/1]
NASWS-25-5P-100
NASWS-25-5P-[1-100/1]
NASWS-25-8P-100
NASWS-25-8P-[1-100/1]
NASWS-25-13P-100
NASWS-25-13P-[1-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001P4.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 1001P4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002P6.9
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 1002P6.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003P7.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 1003P7.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1005P8.4
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 1005P8.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1008P9.7
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 1008P9.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10013P11.7
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 10013P11.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.2 Tamaño AWG(AWG) 25 Tensión nominal 300 V
Blindaje Normas representativas UL Color de la vaina Azul marino
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señal
Otras características Resistencia al ruido