(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de automatización de energía móvil - cubierta de PVC, serie UL, NA3CTR/NA6CTR

Cable de automatización de energía móvil - cubierta de PVC, serie UL, NA3CTR/NA6CTR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones

Cable de fuente de alimentación móvil para motor estándar UL AWM

  • VW-1
  • ULAWM
  • Motor
  • Resistente a la flexión
  • Resistente al aceite


● Prueba de resistencia al fuego UL VW-1 aprobada.
● Para manejar una corriente mayor, ¡se ha agregado AWG8/6 a NA6CTR!

· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. Por favor se prevenido.
· 1 cable de conductor negro modelo NA3CTR/6CTR de 6 núcleos tiene una línea blanca para identificación.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

NA3CTR/NA6CTR Norma UL para fuentes de energía móviles: imagen relacionada

Color de la vaina Armada
Rango de temperatura de funcionamiento 0 ~ 105°C
Estándar adquirido ULAWM2501 (600 V)
ULAWM2517 (300 V)
Radio de curvatura permisible Diámetro exterior terminado x 6 (movible x 6)

 

Número de modelo Tamaño de AWG Número
de
Núcleos
NA6CTR
(ULAWM2501 / 600 V 105°C)
18 * (0,75 mm 2 ) 4
16 * (1,25 mm 2 ) 4
6
14 * (2 mm 2 ) 4
6
12 * (3,5 mm 2 ) 4
6
10 * (5,5 mm 2 ) 4
6
8 * (10 mm 2 ) 4
6 * (14 mm 2 ) 4
NA3CTR
(ULAWM2517 / 300 V 105°C)
22 * (0,3 mm 2 ) 4
6
20 * (0,5 mm 2 ) 4
18 * (0,75 mm 2 ) 4
Número de modelo Compuesto
(Tamaño de AWG x número de núcleo)
+ (Tamaño AWG x Número de núcleo)
NA3CTF-R
(ULAWM2517 / 300 V 105°C)
(AWG16 x 4) +
(AWG22 x 2)

* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* Todos los precios unitarios listados arriba son por metro. Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]

Más información

Especificaciones

Número de modelo Tamaño de AWG *1 Número
de
Núcleos
Longitud especificada
(m)
Identificación del conductor *2 Conductor Aislamiento
Espesor
(mm)
Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina
Espesor
(mm)
Acabado
Diámetro externo
(mm) *3
Propiedades eléctricas Masa
Masa
en kg/km
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente / mm
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ km (20 ° C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Corriente permisible
A (30°C) *4
NA6CTR
(ULAWM2501 / 600 V 105°C)
18 (0,75 mm 2 ) 4
1
~
100
(Especificar incremento de 1 m)
Azul Blanco Rojo GY 6/28/0.08 1.3 0.85 3.0 1.7 10.7 24.4 50 2000 9 143
16 (1,25 mm 2 ) 4 Azul Blanco Rojo GY 6/44/0.08 1.7 0.85 3.4 1.7 11.7 15.5 50 2000 12 178
6 Azul Blanco Rojo GY Negro Negro / Blanco 6/44/0.08 1.7 0.85 3.4 1.7 13.7 15.5 50 2000 10 246
14 (2 mm 2 ) 4 Azul Blanco Rojo GY 6/69/0.08 2.1 0.85 3.8 2.0 13.3 9.87 50 2000 16 226
6 Azul Blanco Rojo GY Negro Negro / Blanco 6/69/0.08 2.1 0.85 3.8 1.7 14.9 9.87 50 2000 14 316
12 (3,5 mm 2 ) 4 Azul Blanco Rojo GY 6/71/0.10 2.6 0.85 4.3 1.7 13.9 6.08 50 2000 22 298
6 Azul Blanco Rojo GY Negro Negro / Blanco 6/71/0.10 2.6 0.85 4.3 1.7 16.4 6.08 50 2000 19 424
10 (5,5 mm 2 ) 4 Azul Blanco Rojo GY 6/112/0.10 3.3 0.85 5.0 1.7 15.6 3.86 50 2000 30 407
6 Azul Blanco Rojo GY Negro Negro / Blanco 6/112/0.10 3.3 0.85 5.0 1.7 18.5 3.86 50 2000 25 580
8 (10 mm 2 ) 4 Azul Blanco Rojo GY 7/6/19/0.12 5.1 1.25 7.6 2.5 23.4 2.14 40 2000 61 820
6 (14 mm 2 ) 4 Azul Blanco Rojo GY 7/6/30/0.12 6.3 1.65 9.6 2.9 29.1 1.34 40 2000 83 1280
NA3CTR
(ULAWM2517 / 300 V 105°C)
22 (0,3 mm 2 ) 4 Azul Blanco Rojo GY 6/11/0.08 0.93 0.24 1.4 1.0 5.5 59.6 10 2000 6 36
6 Azul Blanco Rojo GY Negro Negro 6/11/0.08 0.93 0.24 1.4 1.0 6.3 59.6 10 2000 5 49
20 * (0,5 mm 2 ) 4 Azul Blanco Rojo GY 6/19/0.08 1.2 0.25 1.7 1.0 6.2 36.6 10 2000 7.8 59
18 (0,75 mm 2 ) 4 Azul Blanco Rojo GY 6/28/0.08 1.47 0.27 2.0 0.8 6.5 24.4 10 2000 9 61
Número de modelo Compuesto
(Tamaño de AWG x número de núcleo)
+ (Tamaño AWG x Número de núcleo)
Longitud especificada
(m)
Identificación del conductor Conductor Aislamiento
Espesor
(mm)
Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina
Espesor
(mm)
Exterior terminado
Diámetro
(mm)
Propiedades eléctricas Masa
Masa
en kg/km
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente / mm
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ km (20 ° C)
Tensión soportada
V / Mín.
Corriente permisible
A (30 °C)
NA3CTF-R
(ULAWM2517 / 300 V 105°C)
(AWG16 x 4) + (AWG22 x 2) 1 ~ 100
(Especificar incremento de 1 m)
AWG16 Azul Blanco Rojo G/Y 6/44/0.08 1.83 0.24 2.3 0.8 7.7 15.8 10 2000 10 97
AWG22 Negro Negro 6/11/0.08 0.93 0.24 1.4 59.6 10 2000 4

* 1 (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 1 cable de conductor negro NA3CTR/6CTR de 6 núcleos tiene una línea blanca para identificación.
* 3 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
* 4 La corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.

Número de Parte
NA3CTF-R-100
NA3CTF-R-[1-99/1]
NA3CTR-18-4-100
NA3CTR-18-4-[1-99/1]
NA3CTR-20-4-100
NA3CTR-22-4-100
NA3CTR-22-4-[1-99/1]
NA3CTR-22-6-100
NA3CTR-22-6-[1-99/1]
NA6CTR-6-4-100
NA6CTR-10-4-100
NA6CTR-12-4-100
NA6CTR-12-6-100
NA6CTR-14-4-100
NA6CTR-14-4-[1-99/1]
NA6CTR-14-6-100
NA6CTR-16-4-100
NA6CTR-16-4-[1-99/1]
NA6CTR-16-6-[1-99/1]
NA6CTR-18-4-100
NA6CTR-18-4-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Tensión nominal Tamaño AWG 2
(AWG)
Número de conductores (modelo de núcleo trenzado / capa) 2
(Núcleo)
Otras características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002.071647.7300V222Elástico
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 992.071647.7300V222Elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.751846.5300V--Elástico
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.751846.5300V--Elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.52046.2300V--Elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.32245.5300V--Elástico
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.32245.5300V--Elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.32266.3300V--Elástico
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.32266.3300V--Elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100146429.1300V---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1005.510415.6600V--Elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003.512413.9600V--Elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003.512616.4600V--Elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100214413.3600V--Elástico
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 99214413.3600V--Elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100214614.9600V--Elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.2516411.7600V--Elástico
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 991.2516411.7600V--Elástico
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 991.2516613.7600V--Elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.7518410.7600V--Elástico
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.7518410.7600V--Elástico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite Normas representativas UL
Color de la vaina Azul marino Cable a tierra GY (verde / amarillo) Material de la funda PVC
Fuente de alimentación / señal Uso dual