(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de robot flexibles - 150 V, cable de robot de diámetro pequeño - Serie KST-UL21795

Cables de robot flexibles - 150 V, cable de robot de diámetro pequeño - Serie KST-UL21795

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Diámetro exterior reducido hasta un 20%, contribuyendo al ahorro de espacio. El material de la funda altamente resbaladizo reduce las desconexiones causadas por enredos de cables.

(i)Advertencia

  • La imagen del producto tiene fines representativos únicamente y no refleja todos los productos disponibles en esta página.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KST-UL21795 5PX0.5SQ-20
KST-UL21795 8PX0.5SQ-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Corriente admisible (referencia)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1058.78
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16811.56

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 20 Sección transversal del conductor((mm)2) 0.5 Tamaño AWG(AWG) 20
Tensión nominal 150V Blindaje Ninguno Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor
Normas representativas UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Negro Cable a tierra Ninguno
Material de la funda Compuesto de vinilo resistente al aceite / resistente al calor Materiales del cuerpo de aislamiento Mezcla de vinilo resistente al calor Fuente de alimentación / señal Para señales
Resistencia del conductor(20°C Ω/km) 38,3 o menos Resistencia de aislamiento(20°C MΩ km) 10 o más Notas Resistencia a la flexión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico