(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de alimentación: serie OE110, 300/500 V, conforme a CE (Números de pieza)

Cables de alimentación: serie OE110, 300/500 V, conforme a CE
  • Descuento por volumen

Cable de alimentación compatible con CE de 300/500 V de clasificación europea

  • Cumple con CE
  • VDE
  • Retardante de llama
  • Hilo de alambre
  • Normas europeas 300/500 V


· Tensión nominal 0.5 - 2.5 mm 2 U 0: 300V/U: 500V
<Rango de temperatura de funcionamiento>
Doblado: -5°C - 70°C En reposo: -30°C - 80°C
<Norma de cumplimiento>
Conductor: VDE0295 (IEC228) Clase 5
Núcleo / funda: VDE0245/0281
Identificación del conductor: VDE0293
· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· No resistente al aceite.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

OE110 Soporte europeo CE de 300/500 V: imagen relacionada


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos
OE110 0.5 2
3
4
5
7
12
0.75 2
3
4
5
7
12
1.0 2
3
4
5
7
12
1.5 2
3
4
5
7
12
2.5 2
3
4
5
7
12

Más información

OE110 Soporte europeo CE de 300/500 V: imagen relacionada
OE110 Soporte europeo CE de 300/500 V: imagen relacionada
OE110 Soporte europeo CE de 300/500 V: imagen relacionada

Especificaciones
* La configuración del conductor puede cambiar sin previo aviso.

Número de modelo Área de sección (mm 2 ) Número de núcleos AWG
Tamaño
Tamaño *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm) * 4
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C)* 2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
OE110 0.5 2 20 Trenzado de núcleo / capa 2 4.8 35 9 39 Por encima de 20 4000 16/0.20 0.95 N/A 0.4 PVC 1.75 0.7 PVC Núcleo compatible con CE
3 3 5.1 42 0.7
4 4 5.7 54 0.8
5 5 6.2 63 6.7 0.8
7 7 6.7 81 5.8 0.8
12 12 8.9 131 4.5 0.9
0.75 2 19 2 5.4 45 12 26 Por encima de 20 4000 24/0.20 1.15 0.4 1.95 0.8
3 3 5.7 55 0.8
4 4 6.2 66 0.8
5 5 6.7 79 9 0.8
7 7 7.3 101 7.8 0.8
12 12 9.9 171 6 1.0
1.0 2 18 2 5.7 53 15 19.5 Por encima de 20 4000 32/0.20 1.3 0.4 2.1 0.8
3 3 6.0 65 0.8
4 4 6.5 79 0.8
5 5 7.1 94 11.2 0.8
7 7 8.0 126 9.7 0.9
12 12 10.5 205 7.5 1.0
1.5 2 16 2 6.3 68 18 13.3 Por encima de 20 4000 30/0.25 1.6 0.4 2.4 0.8
3 3 6.7 84 0.8
4 4 7.2 104 0.8
5 5 8.1 128 13.5 0.9
7 7 8.9 166 11.7 0.9
12 12 12.0 279 9 1.1
2.5 2 14 2 7.5 101 26 7.98 Por encima de 20 4000 50/0.25 2 0.5 3 0.8
3 3 8.1 132 0.9
4 4 8.9 163 0.9
5 5 10.0 200 19.5 1.0
7 7 11.1 267 16.9 1.1
12 12 14.8 445 13 1.3



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 10 15 20 25 30 35
Factor de reducción de corriente 1.22 1.17 1.12 1.06 1.00 0.94
Temperatura ambiente (°C) 40 45 50 55 60  
Factor de reducción de corriente 0.87 0.79 0.71 0.61 0.5  

La corriente permisible indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es más o menos de 30 ° C, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 9 x 0,87 = 7,83 (A) cuando la temperatura ambiente es de 40°C a 2 núcleos de 0,5 mm2

OE110 Soporte europeo CE de 300/500 V: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable

Número de líneas centrales Método de identificación del núcleo del cable
2 núcleos Negro 1, negro 2
3 núcleos Negro 1, negro 2, rayas verdes / amarillas
4 núcleos Negro 1, Negro 2, Negro 3, Rayas verdes / amarillas
5 núcleos Negro 1, Negro 2, Negro 3, Negro 4, Rayas verdes / amarillas
7 núcleos Negro 1, Negro 2, Negro 3, Negro 4, Negro 5, Negro 6, Rayas verdes / amarillas
12 núcleos Negro 1, Negro 2, Negro 3, Negro 4: Negro 11, Rayas verdes / amarillas

* La numeración es caracteres blancos en un aislante negro
* Verde / amarillo se utiliza con cables de tierra.

Número de Parte
OE110-0.5-2-100
OE110-0.5-3-100
OE110-0.5-4-100
OE110-0.5-5-100
OE110-0.5-7-100
OE110-0.5-12-100
OE110-0.75-2-100
OE110-0.75-3-100
OE110-0.75-4-100
OE110-0.75-5-100
OE110-0.75-7-100
OE110-0.75-12-100
OE110-1.0-2-100
OE110-1.0-3-100
OE110-1.0-4-100
OE110-1.0-5-100
OE110-1.0-7-100
OE110-1.0-12-100
OE110-1.5-2-100
OE110-1.5-3-100
OE110-1.5-4-100
OE110-1.5-5-100
OE110-1.5-7-100
OE110-1.5-12-100
OE110-2.5-2-100
OE110-2.5-3-100
OE110-2.5-4-100
OE110-2.5-5-100
OE110-2.5-7-100
OE110-2.5-12-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.52024.8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.52035.1GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.52045.7GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.52056.2GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.52076.7GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.520128.9GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.751925.4-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.751935.7GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.751946.2GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.751956.7GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.751977.3GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.7519129.9GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011825.7-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011836GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011846.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011857.1GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011878GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101181210.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.51626.3-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.51636.7GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.51647.2GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.51658.1GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.51678.9GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.5161212GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.51427.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.51438.1GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.51448.9GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.514510GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.514711.1GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.5141214.8GY (verde / amarillo)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 100 Blindaje N/A Normas representativas CE
Color de la vaina Gris Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC