(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arnés de conector VH (Números de pieza)

Arnés de conector VH

Cable de Misumi con conector de la serie VH de JST. Este cable permite una conexión confiable a placas de circuito impreso. Se puede utilizar para múltiples aplicaciones como circuitos de señal, fuente de alimentación y salida que están presentes en productos electrónicos. Estos conectores de nailon son adecuados para dispositivos compactos de alta densidad. Este cable viene equipado con un conector VH hembra en un extremo y la opción de otro conector o cables sueltos en el otro extremo.

[Características]
· Cable de un solo extremo o de dos extremos
· Opciones de cable redondo o cable eléctrico unipolar
· Clasificación de tensión del cable: 300 V
· Clasificación de voltaje del conector: 250 V AC/DC
· Paso de 3,96 mm
· Conector estilo engarzado desconectable
· Tamaño del conductor de alambre: 20 AWG
· La longitud se puede especificar en incrementos de 0,1 m

  • Dispositivo de cableado interno
  • Calafateo
  • Estañado


● Cable utilizado para el cableado en equipos que han adoptado un conector de nylon de la serie VH fabricado por JST.
● Compacto de alta capacidad
● Paso de contacto 3.96 mm
● La conexión especificada y la impresión del tubo de marca son posibles cuando se utiliza un número personalizado. Para especificar métodos, ver >>P.958
● La personalización de las longitudes de las tiras de revestimiento es posible a través de nuestro servicio de modificación. Para especificar métodos, ver >>P.958
● La combinación de conectores de nylon y otros conectores o el cambio de color en sección de cables sueltos se puede manejar con el "Arnés de diseño web Plus". Para más detalles, ver >>P.937

Página de cableado y color de cables
>>1094
Página de componente
>>934

PDF

Especificaciones

Arnés de conector VH: imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conector Tipo de especificación de forma Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada (m)
VHR
Conector VH
(Tipo de cable redondo)



Arnés de conector VH: imagen relacionada



















VHT
Conector VH
(Núcleo simple
Tipo de cable eléctrico)



Arnés de conector VH: imagen relacionada


JST Mfg. Co., Ltd
S
(Enchufe hembra)
Arnés de conector VH: imagen relacionada (VHR-*)
Para cable redondo






Arnés de conector VH: imagen relacionada







Arnés de conector VH: imagen relacionada






(VHT-*)
Para cable eléctrico de un solo núcleo
UL1007
AWG20



Arnés de conector VH: imagen relacionada



Arnés de conector VH: imagen relacionada



Arnés de conector VH: imagen relacionada
2 Redondo
Tipo de cable
0.2

~

50






Tipo de cable eléctrico de un solo núcleo
0.2

~

10

Puede ser especificado por
Incrementos de 0.1 m
3
4
5
6
8
10
SS
(Enchufe hembra /
Enchufe hembra)
Arnés de conector VH: imagen relacionada 2
3
4
5
6
8
10
SY
(Enchufe hembra /
Terminal Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de conector VH: imagen relacionada 2
3
4
5
6
8
10
ST
(Enchufe hembra /
Alambres sueltos
100 mm)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de conector VH: imagen relacionada 2
3
4
5
6
8
10
Número de Parte
VHR-S-A-2-[0.2-50/0.1]
VHR-S-A-3-[0.2-50/0.1]
VHR-S-A-4-[0.2-50/0.1]
VHR-S-A-5-[0.2-50/0.1]
VHR-S-A-6-[0.2-50/0.1]
VHR-S-A-8-[0.2-50/0.1]
VHR-S-A-10-[0.2-50/0.1]
VHR-S-E-2-[0.2-50/0.1]
VHR-S-E-3-[0.2-50/0.1]
VHR-S-E-4-[0.2-50/0.1]
VHR-S-E-5-[0.2-50/0.1]
VHR-S-E-6-[0.2-50/0.1]
VHR-S-E-8-[0.2-50/0.1]
VHR-S-E-10-[0.2-50/0.1]
VHR-SS-A-2-[0.2-50/0.1]
VHR-SS-A-3-[0.2-50/0.1]
VHR-SS-A-4-[0.2-50/0.1]
VHR-SS-A-5-[0.2-50/0.1]
VHR-SS-A-6-[0.2-50/0.1]
VHR-SS-A-8-[0.2-50/0.1]
VHR-SS-A-10-[0.2-50/0.1]
VHR-SS-E-2-[0.2-50/0.1]
VHR-SS-E-3-[0.2-50/0.1]
VHR-SS-E-4-[0.2-50/0.1]
VHR-SS-E-5-[0.2-50/0.1]
VHR-SS-E-6-[0.2-50/0.1]
VHR-SS-E-8-[0.2-50/0.1]
VHR-SS-E-10-[0.2-50/0.1]
VHR-ST-A-2-[0.2-50/0.1]
VHR-ST-A-3-[0.2-50/0.1]
VHR-ST-A-4-[0.2-50/0.1]
VHR-ST-A-5-[0.2-50/0.1]
VHR-ST-A-6-[0.2-50/0.1]
VHR-ST-A-8-[0.2-50/0.1]
VHR-ST-A-10-[0.2-50/0.1]
VHR-ST-E-2-[0.2-50/0.1]
VHR-ST-E-3-[0.2-50/0.1]
VHR-ST-E-4-[0.2-50/0.1]
VHR-ST-E-5-[0.2-50/0.1]
VHR-ST-E-6-[0.2-50/0.1]
VHR-ST-E-8-[0.2-50/0.1]
VHR-ST-E-10-[0.2-50/0.1]
VHR-SY-A-2-[0.2-50/0.1]
VHR-SY-A-3-[0.2-50/0.1]
VHR-SY-A-4-[0.2-50/0.1]
VHR-SY-A-5-[0.2-50/0.1]
VHR-SY-A-6-[0.2-50/0.1]
VHR-SY-A-8-[0.2-50/0.1]
VHR-SY-A-10-[0.2-50/0.1]
VHR-SY-E-2-[0.2-50/0.1]
VHR-SY-E-3-[0.2-50/0.1]
VHR-SY-E-4-[0.2-50/0.1]
VHR-SY-E-5-[0.2-50/0.1]
VHR-SY-E-6-[0.2-50/0.1]
VHR-SY-E-8-[0.2-50/0.1]
VHR-SY-E-10-[0.2-50/0.1]
VHT-S-A-2-[0.2-10/0.1]
VHT-S-A-3-[0.2-10/0.1]
VHT-S-A-4-[0.2-10/0.1]
VHT-S-A-5-[0.2-10/0.1]
VHT-S-A-6-[0.2-10/0.1]
VHT-S-A-8-[0.2-10/0.1]
VHT-S-A-10-[0.2-10/0.1]
VHT-S-B-2-[0.2-10/0.1]
VHT-S-B-3-[0.2-10/0.1]
VHT-S-B-4-[0.2-10/0.1]
VHT-S-B-5-[0.2-10/0.1]
VHT-S-B-6-[0.2-10/0.1]
VHT-S-B-8-[0.2-10/0.1]
VHT-S-B-10-[0.2-10/0.1]
VHT-S-E-2-[0.2-10/0.1]
VHT-S-E-3-[0.2-10/0.1]
VHT-S-E-4-[0.2-10/0.1]
VHT-S-E-5-[0.2-10/0.1]
VHT-S-E-6-[0.2-10/0.1]
VHT-S-E-8-[0.2-10/0.1]
VHT-S-E-10-[0.2-10/0.1]
VHT-SS-A-2-[0.2-10/0.1]
VHT-SS-A-3-[0.2-10/0.1]
VHT-SS-A-4-[0.2-10/0.1]
VHT-SS-A-5-[0.2-10/0.1]
VHT-SS-A-6-[0.2-10/0.1]
VHT-SS-A-8-[0.2-10/0.1]
VHT-SS-A-10-[0.2-10/0.1]
VHT-SS-B-2-[0.2-10/0.1]
VHT-SS-B-3-[0.2-10/0.1]
VHT-SS-B-4-[0.2-10/0.1]
VHT-SS-B-5-[0.2-10/0.1]
VHT-SS-B-6-[0.2-10/0.1]
VHT-SS-B-8-[0.2-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN2 Forma de cable Numero de nucleos Tensión nominal de cable
(V)
Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Resistente al medio ambiente. Resistente a la curvatura Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo2Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo3Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo4Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo5Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo6Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo8Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo10Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo2300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo3300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo4300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo5300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo6300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo8300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo10300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo2Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo3Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo4Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo5Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo6Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo8Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo10Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo2300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo3300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo4300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo5300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo6300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo8300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo10300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo2Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo3Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo4Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo5Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo6Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo8Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo10Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo2300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo3300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo4300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo5300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo6300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo8300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo10300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo2Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo3Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo4Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo5Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo6Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo8Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo10Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo2300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo3300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo4300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo5300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo6300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo8300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo10300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo2300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo3300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo4300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo5300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo6300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo8300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo10300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo2300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo3300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo4300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo5300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo6300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo8300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo10300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo2300UL / CSARojoN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo3300UL / CSARojoN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo4300UL / CSARojoN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo5300UL / CSARojoN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo6300UL / CSARojoN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo8300UL / CSARojoN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo10300UL / CSARojoN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambre de un solo núcleo2300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambre de un solo núcleo3300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambre de un solo núcleo4300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambre de un solo núcleo5300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambre de un solo núcleo6300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambre de un solo núcleo8300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambre de un solo núcleo10300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambre de un solo núcleo2300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambre de un solo núcleo3300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambre de un solo núcleo4300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambre de un solo núcleo5300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambre de un solo núcleo6300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambre de un solo núcleo8300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10

Cargando…

Especificaciones comunes del conector VH

● Un conector de nylon compacto de alta capacidad, ampliamente utilizado en dispositivos FA, etc.
● Presenta un paso de contacto de 3.96 mm, una altura de montaje del conjunto de 7.5 mm y un grosor de 4.5 mm.
● La buena calidad de rendimiento y la estabilidad de uso se deben a los estándares UL / CSA / TUV.
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75122

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 5 A (*)
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG22 a 18 (0,33 a 0,83 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1,7 a 3,0 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C

* When BVH-21T-P1.1 is used

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Especificaciones comunes del conector PH

● Conectores compactos de nylon de alta densidad, ampliamente utilizados en dispositivos FA, etc.
● Presenta un paso de contacto de 2.0 mm, una altura de montaje del conjunto de 7.5 mm y un grosor de 4.5 mm.
● La buena calidad de rendimiento y la estabilidad de uso se deben a los estándares UL / CSA / TUV.
UL: E60389
CSA: LR20812
TUV: R75087

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 100 VAC / VDC
Corriente nominal 2 A
Voltaje pico 800 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG30 a 24 (0.05 a 0.22 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 0.9 a 1.5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Información básica

Tipo de conector VH Fabricante del conector JST Mfg. Co., Ltd CN1 Hembra
Tamaño del conductor(AWG) 20