(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie PRC05 - bloqueo de un toque (Números de pieza)

Conector circular serie PRC05 - bloqueo de un toque

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular serie PRC05 - bloqueo de un toque
  • Conector circular serie PRC05 - bloqueo de un toque
  • Descuento por volumen

Los conectores de la serie PRC05 son conectores push-pull que han sido diseñados exclusivamente y son populares en las industrias industrial y de medición. Los conectores de la serie PRC05 son de tamaño miniatura en comparación con las series PRC03 y PRC04. Los conectores de la serie PRC05 son los conectores de bloqueo push-pull originales para una gestión rápida y sencilla. Son fácilmente desmontables y no se sueltan con vibraciones ni golpes.

[Características]
· Número de pines: 2, 3, 5, 6, 8 y 12
· Material de la cáscara: Latón
· Acabado de la carcasa: Níquel
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Finalizar contacto: Oro sobre níquel
· Terminación: Soldar
· Tamaños de inserción: 6, 9 y 12

  • Para señal
  • Sensor
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque

● Se conecta a receptáculos de montaje en panel y adaptadores de relé.  


· Los enchufes rectos no se pueden montar entre sí.

Especificaciones

PRC05 Straight Plug (One-touch Lock):Related Image

ModeloNúmero de núcleosTipoPeso
g
PRC05-P2M2Macho
(Pin)
13.5
PRC05-P3M313.6
PRC05-P5M513.8
PRC05-P6M621.7
PRC05-P8M821.8
PRC05-P12M11238.4
PRC05-P2F2Hembra
(Enchufe)
13.8
PRC05-P3F313.9
PRC05-P5F513.9
PRC05-P6F622.1
PRC05-P8F822.2
PRC05-P12F11239.9

Más información

PRC05 Straight Plug (One-touch Lock):Related Image
Número de Parte
PRC05-P5M
PRC05-P8M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Voltaje permitido
(V)
Voltaje pico DC Voltaje pico AC
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105150 ~ 200200V150V
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108200 ~ 280280V200V

Cargando…

  1. 1

Conector compacto de un toque (PRCO5)

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Latón Niquelado
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética -

Connector Diagram

Método de combinación

Combination Method

Tamaño de cable compatible

Área de sección del conductor mm2 AWG
Tamaño del cable 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

* Be sure that the finished cable outer diameter is within the inner diameter of the cable extraction port of the body. (Check the dimensional drawing for each product for cable extraction port diameters)

Propiedades eléctricas

Número de núcleos Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Vida de inserción y extracción
AC DC
2 300 420 2 900 1,000 MΩ o más
(500 VDC)
8 mΩ o menos
(3 V CC, 1 A o menos)
1,000 veces o más
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

* Rating represents the current capacity per contact core.

Rango de temperatura de funcionamiento

-25°C ~ +85°C

Diagrama de disposición de contacto

Contact Arrangement Diagram

Dibujo del contorno del orificio de montaje del conector

Holes for Bulkhead Type Panel Mounting

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales P / Q / R P Q R PRC05
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 2
Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Método de separación Un toque