(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable flexible para automatización de señales - 300 V, cubierta de PVC, UL, serie MASW-AS3KK (Números de pieza)

Cable flexible para automatización de señales - 300 V, cubierta de PVC, UL, serie MASW-AS3KK

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • VW-1
  • ULAWM
  • Para señal
  • Resistente al aceite
  • Par trenzado
  • 300 V


● El "SWING-MASTER" Clase-A es uno de los cables MASTER originales de Misumi.
● Este producto cumple con las normas UL.
● La resina ETFE resistente al calor se utiliza en el aislamiento de los hilos del núcleo.

* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.
No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.
* Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable compatible con UL MASW-AS3KK: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Numero de pares *3
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
MASW-AS3KK 0.2 2P 1
~
100
(Especificar incremento de 1 m)
3P
4P
5P
6P
8P
10P
12P
16P
20P
0.3 2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
12P
16P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 2 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 3 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido. (Verifique en la Tabla de especificaciones el número de núcleos de cables) 1P (1PS) es "x 2 núcleos".

Más información

Cable compatible con UL MASW-AS3KK: imagen relacionada

Cable compatible con UL MASW-AS3KK: imagen relacionada

Cable compatible con UL MASW-AS3KK: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de pares * 1
1P = 2 núcleos
AWG
Tamaño
Tamaño *2
Trenzado
Estructura
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
kg / km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto* 5
Corriente permisible
A (30 °C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ / km (20 ° C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
PC / mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
MASW-AS3KK 0.2 2P 24 Par trenzado 4 5.7 32 3.29 108
o menos
100
o más
2000 43/0.079 0.61 Estaño 0.2 ETFE 1.01 1 PVC UL
460U
-
3P 6 6 39 2.72 -
4P 8 6.4 46 2.44 -
5P 10 6.9 54 2.25 -
6P 12 7.4 62 1.88 -
8P 16 8.5 79 1.69
10P 20 9.6 96 1.69 -
12P 24 10.6 110 1.41 -
16P 32 10.6 135 1.22 -
20P 40 11.5 163 1.22 -
0.3 2P 23 4 6.1 37 4.04 78
o menos
100
o más
60/0.079 0.72 1.12 -
3P 6 6.4 46 3.38 -
4P 8 6.9 56 3.01 -
5P 10 7.4 66 2.82 -
6P 12 8 76 2.35 -
8P 16 9.1 96 2.07 -
10P 20 10.3 117 2.07 -
12P 24 11.5 137 1.78 -
16P 32 11.6 168 1.5 -



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 El cambio de tamaño solo se debe utilizar como guía. Además, debido a que este producto ha sido diseñado con estándares extranjeros,
Los tamaños mostrados han sido reemplazados por un área de sección estimada calculada a partir de la estructura conductiva real.
Para ver la tabla de comparación del tamaño de AWG y el área de sección estimada (que se muestra en mm 2 ), consulte >> Haga clic aquí.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 20 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.06 1 0.93 0.85 0.77 0.68

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible cuando la temperatura ambiente es 40°C, 0.2 mm 2 2P:
3.29 x 0.93 = 3.05 (A)

Cable compatible con UL MASW-AS3KK: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable

Identificación de color Par No.
(Número de par)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Núcleo de alambre No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Color del aislante Azul Naranja Verde Marrón Gris Rojo Negro Amarillo Rosado Púrpura Azul claro Azul verde Púrpura claro Marrón claro Blanco Azul Naranja Verde Marrón Gris
Par No.
(Número de par)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Núcleo de alambre No. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Color del aislante Rojo Negro Amarillo Rosado Púrpura Azul claro Azul verde Púrpura claro Marrón claro Blanco Azul Naranja Verde Marrón Gris Rojo Negro Amarillo Rosado Púrpura
Número de Parte
MASW-AS3KK-0.2-3P-1
MASW-AS3KK-0.2-3P-2
MASW-AS3KK-0.2-3P-3
MASW-AS3KK-0.2-3P-4
MASW-AS3KK-0.2-3P-5
MASW-AS3KK-0.2-3P-6
MASW-AS3KK-0.2-3P-7
MASW-AS3KK-0.2-3P-8
MASW-AS3KK-0.2-3P-9
MASW-AS3KK-0.2-3P-10
MASW-AS3KK-0.2-3P-11
MASW-AS3KK-0.2-3P-12
MASW-AS3KK-0.2-3P-13
MASW-AS3KK-0.2-3P-14
MASW-AS3KK-0.2-3P-15
MASW-AS3KK-0.2-3P-16
MASW-AS3KK-0.2-3P-17
MASW-AS3KK-0.2-3P-18
MASW-AS3KK-0.2-3P-19
MASW-AS3KK-0.2-3P-20
MASW-AS3KK-0.2-3P-21
MASW-AS3KK-0.2-3P-22
MASW-AS3KK-0.2-3P-23
MASW-AS3KK-0.2-3P-24
MASW-AS3KK-0.2-3P-25
MASW-AS3KK-0.2-3P-26
MASW-AS3KK-0.2-3P-27
MASW-AS3KK-0.2-3P-28
MASW-AS3KK-0.2-3P-29
MASW-AS3KK-0.2-3P-30
MASW-AS3KK-0.2-3P-31
MASW-AS3KK-0.2-3P-32
MASW-AS3KK-0.2-3P-33
MASW-AS3KK-0.2-3P-34
MASW-AS3KK-0.2-3P-35
MASW-AS3KK-0.2-3P-36
MASW-AS3KK-0.2-3P-37
MASW-AS3KK-0.2-3P-38
MASW-AS3KK-0.2-3P-39
MASW-AS3KK-0.2-3P-40
MASW-AS3KK-0.2-3P-41
MASW-AS3KK-0.2-3P-42
MASW-AS3KK-0.2-3P-43
MASW-AS3KK-0.2-3P-44
MASW-AS3KK-0.2-3P-45
MASW-AS3KK-0.2-3P-46
MASW-AS3KK-0.2-3P-47
MASW-AS3KK-0.2-3P-48
MASW-AS3KK-0.2-3P-49
MASW-AS3KK-0.2-3P-50
MASW-AS3KK-0.2-3P-51
MASW-AS3KK-0.2-3P-52
MASW-AS3KK-0.2-3P-53
MASW-AS3KK-0.2-3P-54
MASW-AS3KK-0.2-3P-55
MASW-AS3KK-0.2-3P-56
MASW-AS3KK-0.2-3P-57
MASW-AS3KK-0.2-3P-58
MASW-AS3KK-0.2-3P-59
MASW-AS3KK-0.2-3P-60
MASW-AS3KK-0.2-3P-61
MASW-AS3KK-0.2-3P-62
MASW-AS3KK-0.2-3P-63
MASW-AS3KK-0.2-3P-64
MASW-AS3KK-0.2-3P-65
MASW-AS3KK-0.2-3P-66
MASW-AS3KK-0.2-3P-67
MASW-AS3KK-0.2-3P-68
MASW-AS3KK-0.2-3P-69
MASW-AS3KK-0.2-3P-70
MASW-AS3KK-0.2-3P-71
MASW-AS3KK-0.2-3P-72
MASW-AS3KK-0.2-3P-73
MASW-AS3KK-0.2-3P-74
MASW-AS3KK-0.2-3P-75
MASW-AS3KK-0.2-3P-76
MASW-AS3KK-0.2-3P-77
MASW-AS3KK-0.2-3P-78
MASW-AS3KK-0.2-3P-79
MASW-AS3KK-0.2-3P-80
MASW-AS3KK-0.2-3P-81
MASW-AS3KK-0.2-3P-82
MASW-AS3KK-0.2-3P-83
MASW-AS3KK-0.2-3P-84
MASW-AS3KK-0.2-3P-85
MASW-AS3KK-0.2-3P-86
MASW-AS3KK-0.2-3P-87
MASW-AS3KK-0.2-3P-88
MASW-AS3KK-0.2-3P-89
MASW-AS3KK-0.2-3P-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

290.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

340.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

390.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

470.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

480.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

540.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

570.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

580.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

620.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

640.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

650.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

660.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

670.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

680.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

690.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

700.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

720.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

730.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

760.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

770.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

780.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

790.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

800.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

810.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

850.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

860.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

870.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

880.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

890.224636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

900.224636

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento Flúor Fuente de alimentación / señal Para señal

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se retuercen para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.
回答: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se retuercen para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.