(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabezal de clavija del conector EH (montaje horizontal)【50 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Cabezal de clavija del conector EH (montaje horizontal)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Misumi (JST) hacer. Para montaje horizontal de paso de 2.5 mm con un contacto macho incorporado. 1 paquete contiene 50 piezas

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Sensor
  • Motor
  • Inserción

● Este es un encabezado de modelo de montaje horizontal con un contacto macho (pin), que está incorporado de antemano.
● El paso de contacto es de 2.5 mm.
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd


· Cantidad: 50 piezas / paquete

(i)Advertencia

Especificaciones

EH Connector Pin Header (Montaje horizontal): imagen relacionada

1 unidad de paquete
Paquete de 50 piezas

Número de modeloNúmero de núcleos
S2B-EH-50P2
S3B-EH-50P3
S4B-EH-50P4
S5B-EH-50P5
S6B-EH-50P6
S8B-EH-50P8
S9B-EH-50P9
S10B-EH-50P10
S12B-EH-50P12

Más información

EH Connector Pin Header (Montaje horizontal): imagen relacionada
Número de Parte
S2B-EH-50P
S3B-EH-50P
S4B-EH-50P
S6B-EH-50P
S8B-EH-50P
S9B-EH-50P
S10B-EH-50P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

109

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Características

● Compact, high-density nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Each contact pitch is 2.5 mm, the thickness of the EH connector is 3.8 mm, the thickness of the XH connector 5.75 mm, and the thickness of the NH connector is 6.4 mm.
● The good performance quality and stability of use are due to having UL / CSA / TUV standards.
● UL No.E60389

Especificaciones

tipo de conector Conector EH Conector XH Conector NH
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 800 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más 500 MΩ o más
Resistencia al contacto Después de inicial
Pruebas ambientales
10 mΩ o menos 15 mΩ o menos
20 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C
Rango de cable eléctrico aplicable AWG30 ~ 22
(0,05 a 0,3 mm2)
AWG28 ~ 22
(0,08 a 0,33 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1.0 a 1.9 mm 1.3 a 1.9 mm 1.2 a 1.7 mm
Espesor del conector 3.8 mm 5,75 mm 6.4 mm
Ejemplo combinado
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
UL E60389 E60389 E60389
CSA LR20812 LR20812 LR20812
TUV R75089 R75085 R75086

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Información básica

Serie de conectores iniciales D / E / F Series Iniciales D · E · F EH Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Cable a placa Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 250
Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Ángulo Clasificación del IP N/A
Normas representativas UL / TUV / CSA Método de separación Otros