(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores pulsadores - iluminados, orificio de montaje de ⌀22 mm (Números de pieza)

Interruptores pulsadores - iluminados, orificio de montaje de ⌀22 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Interruptores pulsadores - iluminados, orificio de montaje de ⌀22 mm
  • Interruptores pulsadores - iluminados, orificio de montaje de ⌀22 mm
  • Interruptores pulsadores - iluminados, orificio de montaje de ⌀22 mm
  • Interruptores pulsadores - iluminados, orificio de montaje de ⌀22 mm
  • Interruptores pulsadores - iluminados, orificio de montaje de ⌀22 mm
  • Interruptores pulsadores - iluminados, orificio de montaje de ⌀22 mm
  • Interruptores pulsadores - iluminados, orificio de montaje de ⌀22 mm
  • Interruptores pulsadores - iluminados, orificio de montaje de ⌀22 mm
  • Descuento por volumen

Modelo de tamaño medio iluminado por LED con orificios de montaje de ⌀22 muy versátiles.

  • UL
  • CSA
  • Cumple con CE
  • TUV
  • CCC


● La tensión nominal del circuito LED es de 24 V CA / V CC
● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.

· El interruptor y el LED utilizan diferentes circuitos.
· Consulte las especificaciones detalladas a continuación para conocer la clasificación de las condiciones de uso de cada circuito de interruptor.
· La tensión nominal del circuito LED es de 24 V CA / V CC. Consulte a continuación las especificaciones detalladas.

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø22: Imagen relacionada

Número de modelo Forma Tamaño del orificio de montaje Operación
Función
Configuración Estructura Protector
Estructura
Estándares adquiridos Terminal Especificación
Grupo
Número de modelo básico Color UL CSA TUV CE CCC
PL2CFM10 R
Rojo

G
Verde

W
Blanco lechoso

Y
Amarillo
Redondo
Plano
Ø24 Momentáneo 1a Separación IP65f M3.5
Tornillo
Terminal
A
PL2CFM11 1a1b
PL2CFA10 Alterno 1a
PL2CFA11 1a1b
PL2CPM10 Redondo
Tipo sobresaliente
Momentáneo 1a
PL2CPM11 1a1b
PL2CPA10 Alterno 1a
PL2CPA11 1a1b
PL2CPM1 Ø25.8 Momentáneo 1c IP65 - Soldadura B
PL2CPA1 Alterno -
PL2CGM10 Redondo
Guardia
Ø24 Momentáneo 1a IP65f M3.5
Tornillo
Terminal
A
PL2CGM11 1a1b
PL2SFM10 Conforme
Tipo plano
□24 Momentáneo 1a
PL2SFM11 1a1b
PL2SFM1 □25.8 1c IP65 - Soldadura B
PL2SFA1 Alterno -
PL2SPM10 Cuadrado
Tipo sobresaliente
□24 Momentáneo 1a IP65f M3.5
Tornillo
Terminal
A
PL2SPM11 1a1b
PL2MM10 Seta Ø40 1a
PL2MM11 1a1b

Más información

Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø22: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø22: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø22: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø22: Imagen relacionada

Especificaciones detalladas

Especificación
Grupo
Cambiar clasificaciones de circuito LED
Clasificación
24
VAC / VDC
Trabajando
Temperatura
Distancia
°C
Aislamiento
Resistencia
500 VDC
Megger
Voltaje pico
VAC (1 minuto)
Durabilidad (10,000 veces o más) Masa
g (aproximadamente)
Nominal
Aislamiento
Voltaje
(Ui)
Nominal
Conductible
Corriente
(lth)
Nominal
Trabajando
Voltaje
(Ue)
Corriente nominal de trabajo
AC DC
Carga de la bobina
(AC-15)
Carga resistente
(DC-12)
Carga de la bobina
(DC-13)
Entre
Cargador y tierra
Entre
Cargador y poste diferente
Mecánico Eléctrico
Momentáneo Alterno
A 250
VAC
VDC
10A 24V 6A - 4A 12 mA
(AC)
11 mA
(DC)
-20
~
+50
100

o más
2000 2000 500 100 50 47
~
51
120V 6A - -
125V - - 1.3A
240V 6A - -
250V - - 0.45A
B 3A 30V - 0.1A - 11 mA
(AC)
10 mA
(DC)
-20
~
+50
2500 - 100 50 10 23
~
24
125V - 0.1A -
Número de Parte
PL2CPM1-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AForma terminal Configuración de contacto Botón de operación Color del boton Función de protección (resistente al medio ambiente) Normas representativas Dimensión vertical
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Capacidad de corriente a 30 V CC
(A)
Capacidad de corriente a 120 V CA
(A)
Capacidad de corriente a 24 V CC
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresaleSolder Cum Tab1cMomentáneoVerde[Presente] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA25.825.8560.1--

Cargando…

  1. 1

Datos técnicos

Cambiar el botón de dibujo del contorno

Switch Outline Drawing Push Button

Diagrama de disposición del terminal de conmutación

Switch Terminal Arrangement Diagram

Diagrama de procesamiento de orificios del panel

Panel Hole Processing Diagram

No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia

Página listada Número de pieza de Misumi Número de pieza del fabricante UL, cUL CSA TUV CCC
Página del producto PL2CF*1*-* AR22F*L-1*E3* E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PL2CP*1*-* AR22E*L-1*E3* E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PL2CP*1-* LW1L-*2C14* E55996 LR21451 J9551801  
Página del producto PL2CGM1*-* AR22G4L-1*E3* E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PL2SFM1*-* AR22F0M-1*E3* E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PL2SF*1-* LW2L-*1C14* E55996 LR21451 J9551801  
Página del producto PL2SPM1*-* AR22E0M-1*E3* E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PL2M*1*-* AR22M*L-1*E3* E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PB2CF*1*-* AR22F*R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PB2CF2M**-* ABW1*** E68961 LR21451 - -
Página del producto PB2CF2A**-* AOW1*** E68961 LR21451 - -
Página del producto PB2CPM1*-* AR22E0R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PB2CGM1*-* AR22G3R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PB2CG2M1*-* AR22M3R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PB2MSM1*-* AR22M4R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PB2MM1*-* AR22M0R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PB2SFM1*-* AR22F0S-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PB2SPM1*-* AR22E0S-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372

Información básica

Tipo Pulsador iluminado Tarjeta incluida N/A Orificio de montaje φ22
Cubierta (disponibilidad) N/A