(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptores pulsadores - iluminados, orificio de montaje de ⌀30 mm

Interruptores pulsadores - iluminados, orificio de montaje de ⌀30 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Interruptores pulsadores - iluminados, orificio de montaje de ⌀30 mm
  • Interruptores pulsadores - iluminados, orificio de montaje de ⌀30 mm
  • Interruptores pulsadores - iluminados, orificio de montaje de ⌀30 mm
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • UL
  • CSA
  • Cumple con CE
  • TUV
  • CCC


● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.

· El interruptor y el LED utilizan diferentes circuitos.
· Consulte las especificaciones detalladas a continuación para conocer la clasificación de las condiciones de uso de cada circuito de interruptor.
· La tensión nominal del circuito LED es de 24 V CA / V CC. Consulte a continuación las especificaciones detalladas.
· No se requiere resistencia limitadora para encender el LED.

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø30: Imagen relacionada

Número de modelo Forma Orificio de montaje
Dimensión
Operación
Función
Contacto Protector
Estructura
Estándares adquiridos Terminal
Número de modelo básico Color Configuración Estructura UL CSA TUV CE CCC
PL3CPM10 R
(Rojo)
G
(verde)
W
(Blanco lechoso)
Y
(Amarillo)
Redondo
Tipo sobresaliente
Ø24 Momentáneo 1a Separación IP65f M3.5
Tornillo
Terminal
PL3CPM11 1a1b
PL3CPA10 Alterno 1a
PL3CPA11 1a1b
PL3CGM10 Redondo
Guardia
Momentáneo 1a
PL3CGM11 1a1b
PL3PL01 - Seta Ø40 Push Lock / Turn Reset 1b
PL3PL02 2b
PL3PL11 1a1b

Más información

Especificaciones detalladas

Cambiar clasificaciones de circuito LED
Clasificación
24
VAC / VDC
Trabajando
Temperatura
Distancia
°C
Aislamiento
Resistencia
500 VDC
Megger
Voltaje máximo
VAC (1 minuto)
Durabilidad (10,000 veces o más) Masa
g (aproximadamente)
Nominal
Aislamiento
Voltaje
(Ui)
Nominal
Conductible
Corriente
(lth)
Nominal
Trabajando
Voltaje
(Ue)
Corriente nominal de trabajo
AC DC
Carga de la bobina
(AC-15)
Carga de la bobina
(DC-13)
Entre
Cargador y tierra
Entre
Cargador y poste diferente
Mecánico Eléctrico
Momentáneo Alterno Push Lock
250
VAC
VDC
10A 24V 6A 4A 12 mA
(AC)
11 mA
(DC)
-20
~
+50
100

o más
2000 2000 500 100 10 50 57
~
66
120V 6A -
125V - 1.3A
240V 6A -
250V - 0.45A


Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø30: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø30: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø30: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø30: Imagen relacionada

Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø30: Imagen relacionada

Número de Parte
PL3CGM10-G
PL3CGM10-R
PL3CGM10-W
PL3CGM10-Y
PL3CGM11-G
PL3CGM11-R
PL3CGM11-W
PL3CGM11-Y
PL3CPA10-G
PL3CPA10-R
PL3CPA10-Y
PL3CPA11-G
PL3CPA11-R
PL3CPA11-W
PL3CPA11-Y
PL3CPM10-G
PL3CPM10-R
PL3CPM10-W
PL3CPM10-Y
PL3CPM11-G
PL3CPM11-R
PL3CPM11-W
PL3CPM11-Y
PL3PL01
PL3PL02
PL3PL11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AConfiguración de contacto Botón de operación Color del boton Función de protección (resistente al medio ambiente) Normas representativas Dimensión vertical
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Capacidad de corriente a 120 V CA
(A)
Capacidad de corriente a 24 V CC
(A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoVerde[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA446064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoRojo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA446064
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneo[Blanco] Blanco[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA446064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoAmarillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA446064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoVerde[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA448064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoRojo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA448064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneo[Blanco] Blanco[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA448064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoAmarillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA448064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aAlternoVerde[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA4459.564
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aAlternoRojo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA4459.564
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aAlternoAmarillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA4459.564
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bAlternoVerde[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA4479.564
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bAlternoRojo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA4479.564
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bAlterno[Blanco] Blanco[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA4479.564
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bAlternoAmarillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA4479.564
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aMomentáneoVerde[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA4459.564
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aMomentáneoRojo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA4459.564
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aMomentáneo[Blanco] Blanco[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA4459.564
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aMomentáneoAmarillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA4459.564
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bMomentáneoVerde[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA4479.564
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bMomentáneoRojo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA4479.564
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bMomentáneo[Blanco] Blanco[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA4479.564
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bMomentáneoAmarillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA4479.564
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1bPush Lock / Turn ResetRojo[Presente] IP65UL / CUL / TUV / CSA9161.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta2bPush Lock / Turn ResetRojo[Presente] IP65UL / CUL / TUV / CSA9161.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1a / 1bPush Lock / Turn ResetRojo[Presente] IP65UL / CUL / TUV / CSA9161.5--

Cargando…

  1. 1

Datos técnicos

Cambiar el botón de dibujo del contorno

Switch Outline Drawing Push Button

Diagrama de disposición del terminal de conmutación

Switch Terminal Arrangement Diagram

Diagrama de procesamiento de orificios del panel

Panel Hole Processing Diagram

No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia

Página listada Número de pieza de Misumi Número de pieza del fabricante UL, cUL CSA TUV CCC
Página del producto PL3CP*1*-* AR30E*L-1*E3* E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PL3CGM1*-* AR30G4L-1*E3* E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PL3PL** AR30V5L-**E3R E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PB3CFM1*-* AR30F0R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PB3CF2M**-* ABN1*** E68961 LR21451 - 2005010305145658
Página del producto PB3CF2A**-* AON1*** E68961 LR21451 - 2005010305145658
Página del producto PB3CPM1*-* AR30E0R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PB3CGM1*-* AR30G1R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PB3CG2M1*-* AR30M3R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PB3MSM1*-* AR30M4R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PB3MM1*-* AR30M0R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PB3PL** AR30V5R-**R E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384

Información básica

Tipo Pulsador iluminado Tarjeta incluida N/A Forma terminal Terminal de tornillo
Orificio de montaje φ30 Ancho de la dimensión(mm) 41 Cubierta (disponibilidad) N/A