(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: roscadas, con reborde/sin reborde, cabeza ovalada (Números de pieza)

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: roscadas, con reborde/sin reborde, cabeza ovalada

Esto permite el posicionamiento de acuerdo con el tamaño de los agujeros ovales mecanizados en las piezas de trabajo.

  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación para plantillas y accesorios: ovalados, con hombro, roscados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[H] Dureza
A hombrosSin hombro
Grado de precisión ovaladoGrado estándar, ovaladoGrado de precisión ovaladoGrado estándar, ovalado
LNLANFNLANFLNLNNFNLNNFAleación de acero 4137Dureza tratada
35 a 40HRC
TLNLANFTNLANFTLNLNNFTNLNNFAcero aleado 4115Dureza tratada carburada: 55HRC a (profundidad: 0,7 a 0,8) / Anti-carburación en roscas

Especificaciones

Número de parte-P-W-B-L
   
Tipo D
NLANF
LNLNNF
 10
8
-
-
P11.8
P12.0
-
-
W9.8
W10.0
-
-
B10
B15
-
-
L10
L12
 
■ Hombro
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
W
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
LHR
TipoD g6
Grado de precisión
LNLANF
(Carburador roscado)
TLNLANF
Grado estándar
NLANF
(Carburador roscado)
TNLANF
6-0.004
-0.012
5.0~9.03.0~17.0
(P≥W+2.0)
5~30
Grado estándar (B≤Wx4)
Grado de precisión (B≤Wx3)
58 691
8-0.005
-0.014
5.0~11.05121510111.5
10-0.005
-0.014
7.0~13.010121512132
12-0.006
-0.017
9.0~15.012151815153
16-0.006
-0.017
13.0~19.015182018194
■ sin hombro
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
W
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
LR
TipoD g6
Grado de precisión
LNLNNF
(Carburador roscado)
TLNLNNF
Grado estándar
NLNNF
(Carburador roscado)
TNLNNF
6-0.004
-0.012
10.0~12.0D+2≤W≤P-25~30
Grado estándar (B≤Wx4)
Grado de precisión (B≤Wx3)
58 63
8-0.005
-0.014
12.0~16.051215103
10-0.005
-0.014
14.0~20.0101215123
12-0.006
-0.017
16.0~24.0121518155
16-0.006
-0.017
20.0~32.0151820186

Modificaciones

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: ovalados, de hombro, roscados: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LNLANF6-P[5-9/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
LNLANF8-P[5-11/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
LNLANF10-P[7-13/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
LNLANF12-P[9-15/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
LNLANF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
LNLNNF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
LNLNNF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
LNLNNF10-P[14-20/0.1]-W[12-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
LNLNNF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
LNLNNF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
NLANF6-P[5-9/0.1]-W[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
NLANF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
NLANF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
NLANF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
NLANF16-P[13-19/0.1]-W[3-16.9/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
NLNNF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
NLNNF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
NLNNF10-P[14-20/0.1]-W[10-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
NLNNF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
NLNNF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
TLNLANF6-P[5-9/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
TLNLANF8-P[5-11/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
TLNLANF10-P[7-13/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
TLNLANF12-P[9-15/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
TLNLANF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
TLNLNNF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
TLNLNNF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
TLNLNNF10-P[14-20/0.1]-W[12-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
TLNLNNF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
TLNLNNF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
TNLANF6-P[5-9/0.1]-W[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
TNLANF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
TNLANF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
TNLANF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
TNLANF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
TNLNNF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
TNLNNF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
TNLNNF10-P[14-20/0.1]-W[10-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
TNLNNF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
TNLNNF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 85 ~ 95 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 155 ~ 115 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031010 ~ 157 ~ 135 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031212 ~ 189 ~ 155 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031615 ~ 2013 ~ 195 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 810 ~ 125 ~ 308 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 1512 ~ 165 ~ 3010 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031010 ~ 1514 ~ 205 ~ 3012 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031212 ~ 1816 ~ 245 ~ 3014 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031615 ~ 2020 ~ 325 ~ 3018 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónOtros ø0.0565 ~ 85 ~ 95 ~ 303 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónOtros ø0.0585 ~ 155 ~ 115 ~ 303 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónOtros ø0.051010 ~ 157 ~ 135 ~ 303 ~ 11
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónOtros ø0.051212 ~ 189 ~ 155 ~ 303 ~ 13
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collarTemple de inmersiónOtros ø0.051615 ~ 2013 ~ 195 ~ 303 ~ 16.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónOtros ø0.0565 ~ 810 ~ 125 ~ 308 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónOtros ø0.0585 ~ 1512 ~ 165 ~ 3010 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónOtros ø0.051010 ~ 1514 ~ 205 ~ 3010 ~ 18
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónOtros ø0.051212 ~ 1816 ~ 245 ~ 3014 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collarTemple de inmersiónOtros ø0.051615 ~ 2020 ~ 325 ~ 3018 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Grado estándar ø0.0365 ~ 85 ~ 95 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Grado estándar ø0.0385 ~ 155 ~ 115 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Grado estándar ø0.031010 ~ 157 ~ 135 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Grado estándar ø0.031212 ~ 189 ~ 155 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Grado estándar ø0.031615 ~ 2013 ~ 195 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar-Grado estándar ø0.0365 ~ 810 ~ 125 ~ 308 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar-Grado estándar ø0.0385 ~ 1512 ~ 165 ~ 3010 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar-Grado estándar ø0.031010 ~ 1514 ~ 205 ~ 3012 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar-Grado estándar ø0.031212 ~ 1816 ~ 245 ~ 3014 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collar-Grado estándar ø0.031615 ~ 2020 ~ 325 ~ 3018 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Otros ø0.0565 ~ 85 ~ 95 ~ 303 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Otros ø0.0585 ~ 155 ~ 115 ~ 303 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Otros ø0.051010 ~ 157 ~ 135 ~ 303 ~ 11
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Otros ø0.051212 ~ 189 ~ 155 ~ 303 ~ 13
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pin de plantilla con collar-Otros ø0.051615 ~ 2013 ~ 195 ~ 303 ~ 17
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collar-Otros ø0.0565 ~ 810 ~ 125 ~ 308 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collar-Otros ø0.0585 ~ 1512 ~ 165 ~ 3010 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collar-Otros ø0.051010 ~ 1514 ~ 205 ~ 3010 ~ 18
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collar-Otros ø0.051212 ~ 1816 ~ 245 ~ 3014 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pasador sin collar-Otros ø0.051615 ~ 2020 ~ 325 ~ 3018 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de la cabeza Oval Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Estilo de varilla Rosca macho
Tratamiento de superficies Llanura Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05