(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangas eyectoras escalonadas de precisión - SKH51/concentricidad 0.01/pared de 0.6 mm/dimensión tipo larga - (Números de pieza)

Mangas eyectoras escalonadas de precisión - SKH51/concentricidad 0.01/pared de 0.6 mm/dimensión tipo larga -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: +0.01/0
· Material: SKH51
· Concentricidad: ◎ 0.01
· Método aburrido: Corte y pulido de alambre

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ESVKBF-H-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-50/0.5]
ESVKBF-M-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H3.5-[40-125/0.01]-P[3.2-3.4/0.01]-V[0.8-2.2/0.01]-N[20-115/0.01]-S[1-22/0.5]
ESVKFE-H4-[40-175/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-27/0.5]
ESVKFE-H5-[40-175/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-37/0.5]
ESVKFE-H6-[40-175/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-47/0.5]
ESVKFE-H7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M3.5-[40-125/0.01]-P[3.2-3.4/0.01]-V[0.8-2.2/0.01]-N[20-115/0.01]-S[1-22/0.5]
ESVKFE-M4-[40-175/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-27/0.5]
ESVKFE-M5-[40-175/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-37/0.5]
ESVKFE-M6-[40-175/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-47/0.5]
ESVKFE-M7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJBF-H-[5.1-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H6-[40-175/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-47/0.5]
ESVKJFE-H7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
S (longitud del diámetro del orificio V)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-3.2 ~ 12.90.8 ~ 11.73.5 ~ 1320 ~ 2151 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)-3.2 ~ 12.90.8 ~ 11.73.5 ~ 1320 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3.53.2 ~ 3.40.8 ~ 2.240 ~ 12520 ~ 1151 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)43.2 ~ 3.90.8 ~ 2.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)53.2 ~ 4.90.8 ~ 3.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 47
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)73.2 ~ 6.92 ~ 5.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)83.2 ~ 7.92 ~ 6.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)93.2 ~ 8.92 ~ 7.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)104.85 ~ 9.92 ~ 8.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)115.35 ~ 10.92 ~ 9.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)125.85 ~ 11.92 ~ 10.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)136.35 ~ 12.92 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3.53.2 ~ 3.40.8 ~ 2.240 ~ 12520 ~ 1151 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)43.2 ~ 3.90.8 ~ 2.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)53.2 ~ 4.90.8 ~ 3.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 47
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)73.2 ~ 6.92 ~ 5.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)83.2 ~ 7.92 ~ 6.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)93.2 ~ 8.92 ~ 7.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)104.85 ~ 9.92 ~ 8.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)115.35 ~ 10.92 ~ 9.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)125.85 ~ 11.92 ~ 10.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)136.35 ~ 12.92 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--3.2 ~ 12.90.8 ~ 11.75.1 ~ 1320 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 47
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)73.2 ~ 6.92 ~ 5.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)83.2 ~ 7.92 ~ 6.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)93.2 ~ 8.92 ~ 7.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)104.85 ~ 9.92 ~ 8.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)115.35 ~ 10.92 ~ 9.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)125.85 ~ 11.92 ~ 10.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)136.35 ~ 12.92 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Composición del producto Manga simple Material SKH51 Tratamiento de superficies Ninguno
Concentricidad ◎0.01 Método aburrido Alambre de corte y pulido Tolerancia de diámetro interior +0.01/0
Cónico o no Ninguno Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02