(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Machos de roscar manuales - carburo, SEC-HT
MISUMI
Los machuelos de carburo aumentarán en gran medida la vida mejorada de la herramienta (Valor C
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Rodillos - Tensores de banda, tipo con tornillo.
MISUMI
Tensores para roldana. El ajuste se puede hacer fácilmente con una herramienta como una llave inglesa (Ver pestaña Más información).
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Collares para eje - Con palanca de ajuste, cuña y barrenos laterales.
MISUMI
La integración con la palanca de sujeción elimina las herramientas de sujeción y se da cuenta de la aceleración del cambio
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Serie Air Tools Serie Air Gun AG
Kurita
Palanca incluida, ajuste del flujo de aire incluido, especificaciones del enchufe
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Sondas de contacto/receptáculos - serie 68S3
MISUMI
· Tratamiento superficial del émbolo: Base niquelada, baño de rodio.
· Paso de montaje (mm): 1.27-1.50
· Ataque (mm): 4.3
· Presión inicial del resorte (rango) (g.f.): 20.1 to 30
· Corriente admisible (A): 2
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Serie Air Tools - Pistola de aire sin aceite
Kurita
Una pistola de aire libre de aceite.
[Caracteristicas]
· La parte roscada de la boquilla utiliza un enlace de baja resistencia para evitar fugas de aire.
· El uso de una junta tórica especial dentro de la válvula proporciona una sensación convencional, sin usar aceite.
· Utiliza una palanca de acero inoxidable resistente a la oxidación.
· El interior de la válvula está chapado en metal para una operación mejorada.
· Se puede soplar aire limpio conectando el filtro de limpieza general (F-AG01) a la pistola de aire sin aceite (AG45L-OL).
· La velocidad de soplado del aire cuando se conecta F-AG01 es 110 ℓ/min (@ 0.5 MPa).
· Nota: la pistola de aire sin aceite no es una pistola de aire para uso en sala limpia.
· La válvula y la rosca de la boquilla se aseguran mediante un enlace de baja resistencia
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Serie Air Tools - Tree Gun - Serie GT
Kurita
Las boquillas se pueden seleccionar para satisfacer las necesidades in situ
[Caracteristicas]
· GT50: con ajuste del caudal de aire.
· GT45L: con palanca.
· GT50L: con palanca, con ajuste del caudal de aire.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Llave hexagonal (a prueba de alteraciones)
MISUMI
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: Estándar
· Material: Herramienta de acero
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Nylon Dedicated Crimping Tools for Connectors
MISUMI
Matrices alineadas para varias series y tamaños
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa de extremo de alivio de cuchilla de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo regular
MISUMI
Una fresa de extremo tipo cuchilla que no se ve afectada por la interferencia de herramientas
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Manguera para mangueras de aire cosméticas Air Tools
Togawa Sangyo
Sorprendente flexibilidad lograda mediante el uso de una resina especial. Se siente como si no hubiera una manguera conectada.
[Caracteristicas]
· Sorprendentemente ligero gracias a un acoplador de aluminio ligero.
· Admite muchas aplicaciones diferentes, como clavadoras, grapadoras de aire, pistolas de pulverización de aire, etc. Manguera profesional que impresionará a quienes sepan la diferencia.
· Además, el acoplador liviano está hecho de aluminio y no se raya fácilmente y el peso de la conexión es liviano y tiene excelentes propiedades de reducción de peso, por lo que se mejoran las propiedades de operación y conexión / desconexión.
· Excelente acoplador con una amplia gama de aplicaciones, desde tuberías de aire en fábricas hasta la conexión de mangueras para herramientas neumáticas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios relacionados con la pistola de aire serie Air Tools Enchufe para pistola de aire
Kurita
Utilizable como pieza de repuesto para tapones de pistola de aire.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Válvula de la serie Air Tools para pistola de aire
Kurita
Utilizable como pieza de repuesto para unidades de disparo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios relacionados con la pistola de árbol de la serie Air Tools Soporte de pistola magnética
Kurita
Utilizado en todos los modelos de pistolas para árboles.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte magnético para pistola de accesorios relacionados con la pistola de árbol de la serie Air Tools, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Tapón de la serie Air Tools para manguera de bobina
Kurita
Se puede usar con las mangueras Super Coil de la serie SCH.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente