(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Guías LM - Solo bloque, modelo HSR.
THK
MISUMI almacena bloques de guía de movimiento lineal individuales de la serie HSR de guía THK LM para una intercambiabilidad rápida y sencilla, lo que garantiza un mantenimiento sin problemas y tiempos de inactividad cortos.
[Características]
· Las bolas viajan en cuatro pistas rectificadas con precisión sobre un riel LM a través del bloque LM y placas terminales incorporadas en el bloque LM.
· Cada fila de bolas se coloca en un ángulo de contacto de 45° para que las cargas nominales aplicadas al bloque LM sean uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral) para un coeficiente de fricción bajo constante y mayor rigidez. .
· Los bloques se ajustan automáticamente, lo que permite absorber el error de montaje, incluso bajo precarga, para un movimiento lineal suave y de alta precisión.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Guías LM - Guía estándar, ensamble modelo SHS.
THK
Un tipo estándar de guía LM con retenedor de bolas. Incurre en carga desde cuatro direcciones, lo que permite su uso en cualquier posición.
* Al pedir tipos de rieles compatibles, ingrese un múltiplo de la cantidad de tipos de rieles requeridos como cantidad de su pedido.
(Ejemplo) rieles requeridos: 2 (-II) ⇒ cantidad del pedido: "2,4,6: "
Rieles requeridos: 3 3 (-III) ⇒ cantidad del pedido: "3,6,9: "
Por favor haga sus pedidos de esta manera.
Días para el envío: | 7 Días |
---|
Guías LM - Guía estándar, ensamble modelo HSR.
THK
Un tipo estándar de bola completa. Incurre en carga desde cuatro direcciones, lo que permite su uso en cualquier posición. Una serie con mayor abundancia en variaciones de tamaño y forma, etc.
* Al pedir tipos de rieles compatibles, ingrese un múltiplo de la cantidad de tipos de rieles requeridos como cantidad de su pedido.
(Ejemplo) rieles requeridos: 2 (-II) ⇒ cantidad del pedido: "2,4,6: "
Rieles requeridos: 3 3 (-III) ⇒ cantidad del pedido: "3,6,9: "
Por favor haga sus pedidos de esta manera.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada ligera. Series LMJK/LMJK-L.
THK
[Características]
· Utiliza plástico reforzado de alta resistencia en la parte de la brida para lograr una reducción de peso en comparación con el tipo de brida metálica convencional. (máximo 25%)
· Contribuye a la reducción de peso cuando se monta sobre piezas móviles.
· Precio razonable obtenido reemplazando el metal de la brida de precio razonable por plástico de alta resistencia.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con brida redonda, sencillo. Serie LMF.
THK
El cilindro exterior del casquillo lineal de tipo estándar y la brida están integrados y el montaje se logra fácilmente atornillando directamente a la carcasa.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Guías LM Miniatura - Ensamble modelo SRS.
THK
Un tipo en miniatura con una estructura compacta. Se puede montar en áreas que ahorran espacio, y una parte del bloque LM se ha formado con resina para lograr un peso ligero.
* Al pedir tipos de rieles compatibles, ingrese un múltiplo de la cantidad de tipos de rieles requeridos como cantidad de su pedido.
(Ejemplo) rieles requeridos: 2 (-II) ⇒ cantidad del pedido: "2,4,6: "
Rieles requeridos: 3 3 (-III) ⇒ cantidad del pedido: "3,6,9: "
Por favor haga sus pedidos de esta manera.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie LM.
THK
Este casquillo lineal tiene un diámetro exterior formado por un cilindro de máxima precisión y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones.
Parte de la serie mili, la serie más utilizada en Japón.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Guías LM - Solo bloque, modelo SHS.
THK
MISUMI almacena bloques de guía de movimiento lineal individuales de la serie SHS de guía THK LM para una intercambiabilidad rápida y sencilla, lo que garantiza un mantenimiento sin problemas y tiempos de inactividad cortos.
[Características]
· El diseño de bolas enjauladas proporcionó una rotación de alta velocidad, un bajo nivel de ruido y una vida útil prolongada.
· Las bolas viajan en cuatro pistas rectificadas con precisión sobre un riel LM a través del bloque LM y placas terminales incorporadas en el bloque LM.
· Cada fila de bolas se coloca en un ángulo de contacto de 45° para que las cargas nominales aplicadas al bloque LM sean uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral) para un coeficiente de fricción bajo constante y mayor rigidez. .
· Los bloques se ajustan automáticamente, lo que permite absorber el error de montaje, incluso bajo precarga, para un movimiento lineal suave y de alta precisión.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Guías LM - Solo riel, modelo SHS.
THK
MISUMI puede cortar rieles a medida en unidades de 1 mm con dimensiones G simétricas o no simétricas.
Días para el envío: | 6 Días |
---|
Guías LM - Solo riel, modelo HSR.
THK
MISUMI puede cortar rieles a medida en unidades de 1 mm con dimensiones G simétricas o no simétricas. Pedidos cortados a pedido, solo por ferrocarril.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con brida compacta, sencillo. Serie LMH.
THK
La brida y el cilindro exterior están integrados y la brida tiene forma ovalada. Esto proporciona una altura de núcleo más baja, lo que hace que este tipo sea más adecuado para diseños compactos que el tipo LMK.
Para alargar la vida útil del producto, las bolas del casquillo lineal están incrustadas en dos pistas para soportar la carga de las caras.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, largo. Serie LMK-L.
THK
Tipo con brida tipo LMF-L que tiene partes planas en 4 ubicaciones. Debido a la menor altura del núcleo, este tipo es más adecuado para diseños compactos que el tipo de brida redonda.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Guías LM - Solo bloque, modelo SHW.
THK
MISUMI almacena bloques de guía de movimiento lineal individuales de la serie SHW de guía THK LM para una intercambiabilidad rápida y sencilla, lo que garantiza un mantenimiento sin problemas y tiempos de inactividad cortos.
[Características]
· El diseño de bolas enjauladas proporcionó una rotación de alta velocidad, un bajo nivel de ruido y una vida útil prolongada.
· Las bolas viajan en cuatro pistas rectificadas con precisión sobre un riel LM a través del bloque LM y placas terminales incorporadas en el bloque LM.
· Cada fila de bolas se coloca en un ángulo de contacto de 45° para que las cargas nominales aplicadas al bloque LM sean uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral) para un coeficiente de fricción bajo constante y mayor rigidez. .
· Los bloques se ajustan automáticamente, lo que permite absorber el error de montaje, incluso bajo precarga, para un movimiento lineal suave y de alta precisión.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Sello de fieltro - Para bujes lineales de bolas serie FLM.
THK
Óptimo si se requiere una mayor protección contra el polvo o si se desea reducir la resistencia del sellado.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Cojinete de extremo de barra - bola de eslabón, soporte roscado macho, serie BL
THK
El soporte es perpendicular al vástago de la bola.
Con bolsillos de grasa en la parte superior e inferior del área esférica, este modelo tiene alta lubricidad y alta resistencia al desgaste.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, sencillo. Serie LMK.
THK
Tipo con brida tipo LMF que tiene partes planas en 4 ubicaciones. Se puede utilizar en diseños compactos ya que la altura del núcleo es menor que con el tipo de brida redonda.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Guías LM - Solo bloque, modelo SSR.
THK
MISUMI almacena bloques de guía de movimiento lineal individuales de la serie SSR de guía THK LM para una intercambiabilidad rápida y sencilla, lo que garantiza un mantenimiento sin problemas y tiempos de inactividad cortos.
[Características]
· El diseño de bolas enjauladas proporcionó una rotación de alta velocidad, un bajo nivel de ruido y una vida útil prolongada.
· Las bolas viajan en cuatro pistas rectificadas con precisión sobre un riel LM a través del bloque LM y placas terminales incorporadas en el bloque LM.
· Cada fila de bolas se coloca en un ángulo de contacto de 45° para que las cargas nominales aplicadas al bloque LM sean uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral) para un coeficiente de fricción bajo constante y mayor rigidez. .
· Los bloques se ajustan automáticamente, lo que permite absorber el error de montaje, incluso bajo precarga, para un movimiento lineal suave y de alta precisión.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Cojinete de cabeza de barra - rosca hembra, serie PHS
THK
Altamente rígido con resistencia superior a la abrasión y a la corrosión.
La cantidad correcta de lubricante se puede suministrar a la superficie deslizante a través del engrasador conectado al soporte.
[Caracteristicas]
· Lubricación: lubricar antes de usar. Hay un orificio de lubricación y una ranura de aceite en el soporte, por lo que puede lubricarse a través del engrasador.
· Identificación del hilo hembra izquierdo: para los hilos hembra izquierdos, se agrega la letra "L". "L" está marcado en el soporte del producto.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Seguidores de Leva - Serie CF.
THK
Este modelo es un seguidor de leva económico que tiene una ranura conductora o un casquillo hexagonal en la cabeza del perno. El tipo totalmente de acero inoxidable (símbolo M) es óptimo para aplicaciones de salas limpias, ya que no se oxida debido a la atmósfera externa y genera poco polvo.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Seguidores de Leva - Serie CF-AB.
THK
Es un cojinete de eje compacto y rígido con un cojinete de agujas en el seguidor de leva. Ideal para usar como rodillo guía de movimiento lineal en el mecanismo de leva de máquinas automáticas y especiales.
· [Tipo y características]
· El modelo CF-AB viene con orificios hexagonales en ambos extremos del espárrago y engrasador para lubricación en la parte trasera. Se puede instalar y rellenar desde ambas direcciones.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Guías LM - Miniatura, ensamble modelo SRS.
THK
Un tipo en miniatura con una estructura compacta. Se puede montar en áreas que ahorran espacio, y una parte del bloque LM se ha formado con resina para lograr un peso ligero.
* Al pedir tipos de rieles compatibles, ingrese un múltiplo de la cantidad de tipos de rieles requeridos como cantidad de su pedido.
(Ejemplo) rieles requeridos: 2 (-II) ⇒ cantidad del pedido: "2,4,6: "
Rieles requeridos: 3 3 (-III) ⇒ cantidad del pedido: "3,6,9: "
Por favor haga sus pedidos de esta manera.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Seguidores de Leva - Serie CF-A.
THK
[Características] - dado que se proporciona un orificio hexagonal en el lado de la cabeza del perno, se puede instalar fácilmente con una llave hexagonal.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Guías LM - Solo bloque, modelo SR.
THK
MISUMI almacena bloques de guía de movimiento lineal individuales de la serie SR de guías LM de THK para una intercambiabilidad rápida y sencilla, lo que garantiza un mantenimiento sin problemas y tiempos de inactividad cortos.
[Características]
· Las bolas viajan en cuatro pistas rectificadas con precisión sobre un riel LM a través del bloque LM y placas terminales incorporadas en el bloque LM.
· Cada fila de bolas se coloca en un ángulo de contacto de 45° para que las cargas nominales aplicadas al bloque LM sean uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral) para un coeficiente de fricción bajo constante y mayor rigidez. .
· Los bloques se ajustan automáticamente, lo que permite absorber el error de montaje, incluso bajo precarga, para un movimiento lineal suave y de alta precisión.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Con brida redonda, tipo largo. Serie LMF-L.
THK
El cilindro exterior del casquillo lineal de tipo estándar y la brida están integrados y el montaje se logra fácilmente atornillando directamente a la carcasa.
Con 2 retenedores estándar integrados, este producto es óptimo para sitios sujetos a cargas de momento.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie LME.
THK
Este casquillo lineal tiene un diámetro exterior formado por un cilindro de máxima precisión y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. Forma parte de la serie de tamaño mili, que se utiliza de forma generalizada en Europa.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Guías LM - Solo riel, modelo SR.
THK
MISUMI puede cortar rieles a medida en unidades de 1 mm con dimensiones G simétricas o no simétricas. Corte a pedido.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho. Serie SC.
THK
La unidad de carcasa tiene un casquillo lineal de tipo estándar integrado en una pequeña carcasa de aluminio ligera. Se puede montar simplemente atornillando a la mesa.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Seguidores de Rodillo - Serie NAST-ZZ.
THK
Rodamiento de aislamiento tipo NAST con placas laterales a ambos lados del aro interior para formar un sello laberíntico.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Seguidores de Rodillo - Anillo exterior esférico, no aislado, serie NART.
THK
[Características] - Tipo NART-R (tipo no separable): Un rodamiento de tipo no separable con placas laterales fijadas en el interior. - Tipo NART-VR (tipo no separable): Un rodamiento de rodillos completo adecuado para lugares donde actúan cargas pesadas a bajas velocidades en el tipo NART-R. - Se aplica procesamiento esférico al diámetro exterior del anillo exterior para aliviar la carga excéntrica.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Juego de rieles de guía lineal con engranaje de cremallera
THK
Este tipo incluye un estante. Al instalar un bastidor en el riel LM, el diseño y el montaje del mecanismo de accionamiento son más fáciles que antes.
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente