(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Amortiguador de gas, GSV tipo estándar global
MISUMI
· Conjunto/artículo único: Solo cuerpo
· Marca: MISUMI
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
MGSL es el modelo sucesor que reemplaza a MGSA.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Gas Springs GSU (con sistema vinculado)
MISUMI
· Un resorte de gas de diámetro pequeño que se puede utilizar para el sistema de enlace.
· Se pueden seleccionar diferentes cargas para el mismo tamaño y carrera.
Días para el envío: | 6 Días |
---|
MISUMI
· Conjunto/artículo único: Solo cuerpo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los resortes de gas, serie GST, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
· Posición de montaje forma de brida: Sujeción de la cara inferior (Cuadrado)
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
· Conjunto/artículo único: Solo cuerpo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los resortes de gas - ISO11901, serie GSK, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
MISUMI
GSN es el modelo sucesor que reemplaza a GSC.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Amortiguador de gas GSSC (con sistema vinculado)
MISUMI
· Conjunto/artículo único: Solo cuerpo
· Tipo de cuerpo: GSSC
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
MISUMI
· Sólo platos.
· Consulte la tabla en la página del catálogo para conocer los resortes de gas aplicables.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
MISUMI
GSP es el modelo sucesor que reemplaza al GSZ.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Amortiguadores de gas GSH (con sistema vinculado)
MISUMI
· Conjunto/artículo único: Solo cuerpo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los resortes de gas GSH con sistema vinculado, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 26 Días o más |
---|
MISUMI
· Sólo platos.
· Consulte la tabla en la página del catálogo para conocer los resortes de gas aplicables.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Conjunto / elemento individual |
Diámetro exterior (D)(mm) |
Golpe (S)(mm) |
Dimensión L (L)(mm) |
Carga inicial(N) |
Carga máxima(N) |
Tipo de plato |
Ventilación de gas con conexión de manguera |
Posición de montaje (forma de brida) |
Tipo de cuerpo |
Marca |
|
|
|
|
|
| |||||||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | ||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 6 Días |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 6 Días o más | 8 Días o más | 6 Días o más | 6 Días o más | 8 Días o más | 26 Días o más | 6 Días o más |
Especificaciones |
| |||||||||||
Conjunto / elemento individual | Solo cuerpo | Solo platos | Solo cuerpo | Solo cuerpo | Solo cuerpo / Solo platos | Solo cuerpo | Solo cuerpo / Solo platos / Juego | Solo cuerpo | Solo platos | Solo platos | Solo cuerpo | Solo platos |
Diámetro exterior (D)(mm) | 19 ~ 150 | 19 ~ 25 | 12 ~ 32 | 32 ~ 150 | 32 ~ 63 | 32 ~ 195 | 32 ~ 63 | 25 ~ 150 | 12 ~ 195 | 19 ~ 63 | 50 ~ 120 | 32 ~ 195 |
Golpe (S)(mm) | 7 ~ 125 | - | 7 ~ 125 | 10 ~ 125 | 10 ~ 80 | 10 ~ 300 | 80 | 6 ~ 50 | - | - | 10 ~ 125 | - |
Dimensión L (L)(mm) | 44 ~ 328 | - | 56 ~ 295 | 60 ~ 328 | 75 ~ 240 | 70 ~ 760 | 200 | 61 ~ 270 | 44 ~ 175 | - | 72 ~ 322 | 50 ~ 140 |
Carga inicial(N) | 1700 ~ 95000 | - | 50 ~ 3200 | 3600 ~ 95400 | 4750 ~ 31000 | 1700 ~ 106000 | 15,000 | 4250 ~ 184100 | - | - | 9200 ~ 66300 | - |
Carga máxima(N) | 2800 ~ 152000 | - | - | 4900 ~ 200820 | 7200 ~ 52500 | 1700 ~ 160000 | - | - | - | - | - | - |
Tipo de plato | - | - | - | - | - | - | - | - | FCC / FC19・25 / FC32~ / FCB | - | - | FFC / FFCA / FFS |
Ventilación de gas con conexión de manguera | - | - | Ninguno | - | - | - | Ninguno | Sí / Ninguno | - | Ninguno | - | - |
Posición de montaje (forma de brida) | - | Sujeción de la cara inferior (cuadrada) / Montaje de ranura superior (redondo) | - | - | Sujeción de la cara inferior (cuadrada) | - | Sujeción de la cara inferior (cuadrada) | - | Montaje de ranura superior (redondo) / Montaje de ranura superior (corte de planos de doble llave) | - | - | Sujeción de la cara inferior (cuadrada) / Montaje de ranura inferior (cuadrado) |
Tipo de cuerpo | - | - | GSU | - | - | - | GSN | GSSC | - | GSZ | - | - |
Marca | MISUMI | - | - | - | - | - | - | - | MISUMI | - | - | MISUMI |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente