(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Resortes de Gas(Posición de montaje (forma de brida):Sujeción de la cara inferior (cuadrada))

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 6 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 26 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Conjunto / elemento individual
Diámetro exterior (D)(mm)
Golpe (S)(mm)
Dimensión L (L)(mm)
Carga inicial(N)
Carga máxima(N)
Tipo de plato
Ventilación de gas con conexión de manguera
Posición de montaje (forma de brida)
Tipo de cuerpo
Marca
  • Producto Nuevo

Resortes de gas -MGSL-

    Amortiguador de gas - GSX -

    • Producto Nuevo

    Resortes de gas -GSN-

      配管対応ガススプリング用プレート -縦置きタイプ・下溝角-

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Resortes de gas -MGSL-

      Amortiguador de gas - GSX -

      Resortes de gas -GSN-

      配管対応ガススプリング用プレート -縦置きタイプ・下溝角-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más

      Mostrar productos en inventario

      8 Días o más 6 Días
      Especificaciones
        • FL100
        • OD100
            Conjunto / elemento individualSolo platosSolo platosSolo platos / JuegoSolo platos
            Diámetro exterior (D)(mm)19 ~ 2532 ~ 3832 ~ 63195
            Golpe (S)(mm)----
            Dimensión L (L)(mm)----
            Carga inicial(N)----
            Carga máxima(N)----
            Tipo de plato---FFC
            Ventilación de gas con conexión de manguera----
            Posición de montaje (forma de brida)Sujeción de la cara inferior (cuadrada)Sujeción de la cara inferior (cuadrada)Sujeción de la cara inferior (cuadrada)Sujeción de la cara inferior (cuadrada)
            Tipo de cuerpo----
            Marca----

            Cargando…

            1. 1

            Categorías relacionadas con Resortes de Gas