(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Resortes de Gas(Marca:MISUMI)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 6 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 26 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Conjunto / elemento individual
Diámetro exterior (D)(mm)
Golpe (S)(mm)
Dimensión L (L)(mm)
Carga inicial(N)
Carga máxima(N)
Tipo de plato
Ventilación de gas con conexión de manguera
Posición de montaje (forma de brida)
Tipo de cuerpo
Marca
  • Producto Nuevo

Amortiguador de gas, GSV tipo estándar global

    配管対応ガススプリング用プレート -縦置きタイプ・上溝円-

      配管対応ガススプリング用プレート -縦置きタイプ・下溝角-

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Amortiguador de gas, GSV tipo estándar global

      配管対応ガススプリング用プレート -縦置きタイプ・上溝円-

      配管対応ガススプリング用プレート -縦置きタイプ・下溝角-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar Durante el mismo día o más

      Mostrar productos en inventario

      6 Días o más 6 Días o más
      Conjunto / elemento individualSolo cuerpoSolo platosSolo platos
      Diámetro exterior (D)(mm)19 ~ 15019 ~ 15032 ~ 150
      Golpe (S)(mm)7 ~ 125--
      Dimensión L (L)(mm)44 ~ 32844 ~ 17550 ~ 140
      Carga inicial(N)1700 ~ 95000--
      Carga máxima(N)2800 ~ 152000--
      Tipo de plato-FC19・25 / FC32~FFC
      Ventilación de gas con conexión de manguera---
      Posición de montaje (forma de brida)-Montaje de ranura superior (corte de planos de doble llave)Montaje de ranura inferior (cuadrado)
      Tipo de cuerpo---
      MarcaMISUMIMISUMIMISUMI

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Resortes de Gas