(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Resortes de Gas(Carga inicial:15,000)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 6 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 26 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Conjunto / elemento individual
Diámetro exterior (D)(mm)
Golpe (S)(mm)
Dimensión L (L)(mm)
Carga inicial(N)
Carga máxima(N)
Tipo de plato
Ventilación de gas con conexión de manguera
Posición de montaje (forma de brida)
Tipo de cuerpo
Marca
  • Producto Nuevo

Resortes de gas -GSN-

Marca

MISUMI

Series de productos

Resortes de gas -GSN-

CAD
  • 2D / 3D
Días para enviar 8 Días o más
Conjunto / elemento individualSolo cuerpo
Diámetro exterior (D)(mm)50
Golpe (S)(mm)80
Dimensión L (L)(mm)200
Carga inicial(N)15,000
Carga máxima(N)-
Tipo de plato-
Ventilación de gas con conexión de mangueraNinguno
Posición de montaje (forma de brida)-
Tipo de cuerpoGSN
Marca-

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Resortes de Gas