(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Placas superiores de levas -Tipo de hierro fundido- CUPF
MISUMI
Material: Fundición gris (FC250) con un lubricante sólido especial incorporado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Placas superiors de la leva – tipo aleación de cobre - CUPW
MISUMI
· Material: Aleación de cobre
· Lubricante sólido especial: Con
· Marca: MISUMI
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Placas superiores de levas -30 mm de tipo sinterizado-
MISUMI
· Material: Sinterizado
· Lubricante sólido especial: W/O
· Dimensión W (ancho) (mm): 82
· Dimensión T (espesor) (mm): 30
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Placas superiores de levas -Cast Iron Type CPAF-
MISUMI
· Material: Acero inoxidable
· Lubricante sólido especial: Con
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Placas superiores de levas - Tipo de acero CPAS-
MISUMI
· Material: S45C
· Lubricante sólido especial: Con
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Placas superiores de levas -Copper Alloy Type CPAW-
MISUMI
· Material: Aleación de cobre
· Lubricante sólido especial: Con
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Placas superiores de levas -25 mm de tipo sinterizado-
MISUMI
· Material: Sinterizado
· Lubricante sólido especial: W/O
· Dimensión W (ancho) (mm): 70
· Dimensión T (espesor) (mm): 25
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Placas superiores de levas -Tazas de acero tipo-
MISUMI
· Material: S45C
· Lubricante sólido especial: Con
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Placas superiores de leva -Tipo de acero CUPSS-
MISUMI
· Material: S45C
· Dimensión W (ancho) (mm): 55
· Dimensión T (espesor) (mm): 20
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Placas superiores de leva -Tipo de acero CUPSB-
MISUMI
· Material: S45C
· Lubricante sólido especial: W/O
· Dimensión T (espesor) (mm): 30
Días para el envío: | 16 Días |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Material |
Lubricante sólido especial |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | ||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 16 Días | 16 Días |
Material | - | Aleación de cobre | Sinterizado | Acero inoxidable | S45C | Aleación de cobre | Sinterizado | S45C | S45C | S45C |
Lubricante sólido especial | - | Con | W/O | Con | Con | Con | W/O | Con | - | W/O |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente