(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades de carro flotante(Tipos de levas:Tipo compacto para perforar -para alta capacidad de procesamiento-)

Días para enviar
  • Todos
  • 14 día o menos
  • 17 día o menos
  • 18 día o menos
  • 21 día o menos
  • 22 día o menos
  • 23 día o menos
  • 26 día o menos
  • 29 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo
Tipos de levas
Capacidad(tonf)
Espacio de instalación(mm)
Ángulo de inclinación(°)
Especificaciones de primavera

    Unidades de levas voladoras compactas para perforación de carga pesada MGFVA / MEVAN 52 (θ=00-20)

      Unidades compactas de levas voladoras para perforación pesada MGFVA / MEVAN 52 (θ = 25-60)

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Unidades de levas voladoras compactas para perforación de carga pesada MGFVA / MEVAN 52 (θ=00-20)

      Unidades compactas de levas voladoras para perforación pesada MGFVA / MEVAN 52 (θ = 25-60)

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 14 Días o más 17 Días
      TipoAlta precisión / alta durabilidadAlta precisión / alta durabilidad
      Tipos de levasTipo compacto para perforar -para alta capacidad de procesamiento-Tipo compacto para perforar -para alta capacidad de procesamiento-
      Capacidad(tonf)66
      Espacio de instalación(mm)5252
      Ángulo de inclinación(°)0 ~ 6025 ~ 60
      Especificaciones de primavera--

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Unidades de carro flotante